(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) EA758RE-2C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) EA758RE-2C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

・カラー…ブラック・光源…白色LED1灯・明るさ…190ルーメン(強)13ルー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    48(弱) / 5(点滅) / 5(強)
  • 電源:
    乾電池単4
  • 明るさ:
    190ルーメン(強)、13ルーメン(弱)、190ルーメン(点滅)
  • 照射距離:
    57m(強)、17m(弱)
  • 照射パターン:
    点灯、点滅
  • 電源詳細:
    単4×2本(付属)
  • カラー:
    ブラック
  • ボディ材質:
    アルミ
  • LED色:
    白色
  • 仕様:
    散光
  • サイズ(mm):
    Φ14.5×135.9
  • 重量(g):
    52.6
  • 仕様2:
    テールスイッチタイプ
  • 仕様3:
    ペンクリップ付

型番

EA758RE-2C 解除

Loading...

製品仕様

型番光源使用電池カラーボディ材質
EA758RE-2C白色LED1灯単4電池×2本(付属)ブラックアルミ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RE-2C

1個

4,300( 4,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・カラー…ブラック
・光源…白色LED1灯
・明るさ…190ルーメン(強)
13ルーメン(弱)
190ルーメン(点滅)
・電池寿命(時間)…約5(強)
約48(弱)
約5(点滅)
・使用電池…単4電池×2本(付属)
・注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・照射距離…57m(強)
17m(弱)
・照射パターン…点灯/点滅
・ボディ材質…アルミ
・サイズ…φ14.5×135.9mm
・重量…52.6g
・散光
・アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
・最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト
・テールスイッチタイプ
・ペンクリップ付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) EA758RE-2Cの型番EA758RE-2Cのページです。
型番EA758RE-2Cに関する仕様情報を記載しております。

[単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) EA758RE-2Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました