(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドライト/LED EA758RN-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッドライト/LED EA758RN-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,290円
税込単価
6,919円

【特長】・ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能・ヘッドライトを360°...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    240(中) / 600(SOS) / 35(弱) / 600(強)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 材質:
    アルミ、樹脂
  • 重量:
    120g(本体のみ)
  • 光源:
    白色LED球
  • 防水性能:
    IPX4
  • 使用電池:
    単3電池×3本(付属)
  • 電池寿命:
    強:4.5時間、中:7時間、弱:55時間、SOS:4.5時間
  • 照射距離:
    強:180m、中:118m、弱:45m、SOS:180m
  • 照射タイプ:
    散光・集光
  • 耐衝撃性能:
    1m
  • ベルト幅(mm):
    約30
  • サイズ(mm):
    ライト:74×40×44(H)
  • 耐衝撃性能(m):
    1
  • バッテリーボックスサイズ(mm):
    76×28.5×82

型番

EA758RN-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RN-1A

1個

6,290( 6,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能
・ヘッドライトを360°回して、集光・散光を切り替えることが可能です
・電池ボックスで電池残量を確認することができます
・後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト/LED EA758RN-1Aの型番EA758RN-1Aのページです。
型番EA758RN-1Aに関する仕様情報を記載しております。

ヘッドライト/LED EA758RN-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました