(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ヘッドライト/LED EA758RN-4/EA758SE-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ヘッドライト/LED EA758RN-4/EA758SE-6A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,400円 ~ 13,000円
税込価格
11,440円 ~ 14,300円

【特長】・手袋を着用した状態でも簡単に操作できます・ヘッド角度調節可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカーカタログはEA758SE-6(ACアダプターが付属)ですが、本商品はEA758SE-6AでACアダプターが付属しません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
材質
重量
詳細1
付属品
光源
使用電池
電池寿命
照射距離
照射パターン
電源
サイズ(mm)
仕様
メーカー
型番
商品名
充電時間
耐衝撃性能(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20(弱) / 160(中) / 1200(強)
アルミニウム、ポリマープラスチック
147g(電池含む)
ヘッド角度調整可能(0~180°)
USB Type-Cケーブル(15cm)
LED球×1個
リチウムイオン電池(内蔵/2600mAh)
4.5時間(強)/8時間(中)/40 時間(弱)
強:200m、中:72m、弱:25m
散光
-
73(W)×60(D)×33(H)
バッテリー交換不可
-
-
-
3.5時間
1

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

30(集光・散光/弱) / 125(集光・散光/強)
高耐久性ポリマー
113g(充電池含む)
ヘッド角度調整可能(60°)
布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード
白色LED球×1個
USB充電式リチウムイオンバッテリー(付属)/単4電池×4本(別売)
充電池:3.5時間(強)/10時間(弱)、乾電池:6時間(強)/18時間(弱)
82m
集光・散光切替式
USB充電式リチウムイオンバッテリー(付属)、又は単4電池×4本(別売)
55(W)×32(D)×60(H)
セット内容:本体+USBアダプター
ストリームライト(STREAM LIGHT)
61601
DOUBLE CLUTCH
-
-

1個

13,000( 14,300円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋を着用した状態でも簡単に操作できます
・ヘッド角度調節可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカーカタログはEA758SE-6(ACアダプターが付属)ですが、本商品はEA758SE-6AでACアダプターが付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ヘッドライト/LED EA758RN-4/EA758SE-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました