(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー (大判)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929DB-15B
工業用ワイパー (大判)【1~8個入り】 ウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用・添加剤、化学薬品、結合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
  • シートサイズ(mm):
    275×600
  • 布材質詳細:
    スパンレース不織布

型番

EA929DB-15B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929DB-15B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DB-15B

1袋(1袋75枚入り)

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用
・添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです
・シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です
・ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮
・精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー (大判)の型番EA929DB-15Bのページです。
型番EA929DB-15Bに関する仕様情報を記載しております。

工業用ワイパー (大判)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA929DB-15C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数

24,540円

( 26,994円 )

8個入り

1パック あり

1日目

8袋(1袋75枚入り)

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました