(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイピングクロス (クリーンルーム用) EA929CH-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイピングクロス (クリーンルーム用) EA929CH-11【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,777円
税込単価
14,055円

【特長】・単糸繊度直径約5μmのポリエステル/ナイロン複合型超極細繊維を使用し...

詳細情報を確認する

型番

EA929CH-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929CH-11

1パック

50個入り

12,777( 14,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単糸繊度直径約5μmのポリエステル/ナイロン複合型超極細繊維を使用した高密度織物(綾織)タイプの工業用クリーニングクロスです
・特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です
・毛細管現象による溶剤や水の吸収が速く、幅広い用途に適します
・繊維の緻密な構造で寸法安定性に優れ、適度な厚みがあり一定の保液性を有します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイピングクロス (クリーンルーム用) EA929CH-11の型番EA929CH-11のページです。
型番EA929CH-11に関する仕様情報を記載しております。

ワイピングクロス (クリーンルーム用) EA929CH-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました