(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパーロール (中厚)

工業用ワイパーロール (中厚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,590円
税込単価
17,149円

【特長】・大容量ロールタイプ・25%の再生繊維使用・布のような感触

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 仕様:
    大容量ロールタイプ
  • 枚数:
    692
  • シートサイズ(mm):
    318×305
  • 布材質詳細:
    25%再生繊維

型番

EA929AC-136 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ紙ウエス布材質その他
形状ロール生地新品
タイプドライ仕様大容量ロールタイプ
枚数692シートサイズ(mm)318×305
布材質詳細25%再生繊維 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-136

1個

15,590( 17,149円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量ロールタイプ
・25%の再生繊維使用
・布のような感触

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパーロール (中厚)の型番EA929AC-136のページです。
型番EA929AC-136に関する仕様情報を記載しております。

工業用ワイパーロール (中厚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト