(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BA【16個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【特長】・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材・衛生的で糸くずの心配もなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 仕様:
    ポップアップタイプ
  • 枚数:
    100
  • 詳細1:
    超薄手素材
  • サイズ(mm):
    200×225
  • 布材質詳細:
    パルプ、ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。

型番

EA929AW-12BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AW-12BA

1パック

16個入り

11,200( 12,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材
・衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に
・丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
・優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
・安心・安全な日本製
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています
・ポリパック包装で衛生面を重視しました

(i)ご注意

  • 食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BAの型番EA929AW-12BAのページです。
型番EA929AW-12BAに関する仕様情報を記載しております。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました