(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929CH/CJ-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929CH-6
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929CH/CJ-6【10個入り】 ウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,520円
税込単価
6,072円

【特長】・皮脂などの汚れの拭き取りに適しています・単糸繊度直径約2μmの超極細...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA929CH-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929CH-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929CH-6

クリーンルーム用

1パック

10個入り

5,520( 6,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮脂などの汚れの拭き取りに適しています
・単糸繊度直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプの工業用クリーニングクロスです
・緻密な薄い織物構造で、比較的寸法安定性に優れます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929CH/CJ-6の型番EA929CH-6のページです。
型番EA929CH-6に関する仕様情報を記載しております。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929CH/CJ-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA929CJ-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途

4,440円

( 4,884円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一般環境用

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました