(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)【10~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,110円
税込単価
5,621円

【特長】・特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です・単糸繊度直径約2μmの超極細...

詳細情報を確認する

型番

EA929CH-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929CH-2

145×145
1パック(20枚入り)

1パック

20個入り

5,110( 5,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です
・単糸繊度直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプの工業用クリーニングクロスです
・毛細管現象による溶剤吸収速度が速く、作業性に優れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)の型番EA929CH-2のページです。
型番EA929CH-2に関する仕様情報を記載しております。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA929CH-1
EA929CH-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シートサイズ
(mm)
内容量

3,610円

( 3,971円 )

20個入り

1パック あり

1日目

95×95-

4,360円

( 4,796円 )

10個入り

1パック あり

1日目

240×240-

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました