(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機/替紙パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA899SC-11
AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機/替紙パック【1~10個入り】 ソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,040円
税込単価
53,944円

【特長】・一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。・付属品...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    スイデン(Suiden)

(i)ご注意

  • 紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。

型番

EA899SC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA899SC-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
種類
特殊用途
その他
商品詳細種別
入数
電源
消費電力
騒音値
タンク材質
最大風量
付属品
真空度
名称
適合機種
サイズ(mm)
型番
重量(kg)
容量(L)
集じん容量(L)
吸水容量(L)
適用型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899SC-11

そうじ機
乾湿両用
ハンディタイプ
その他
-
-
-
100V
1040W
74dB
PP
2.5mm3/min
電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
23.3kPa(最大時)
-
-
320(W)×457(D)×445(H)
SAV-101PRO
9.2(本体のみ)、10.8(ホース、パイプ、ノズル込み)
-
11
9
-

1個

49,040( 53,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。
・付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。
・保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
・水の吸引も可能で、センサー式満水検知で水があふれることを防止
・タンクは水洗い可能、フィルタの水洗いが可能、簡単ちりおとしで吸引力回復
・紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。

(i)ご注意

  • 紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機/替紙パックの型番EA899SC-11のページです。
型番EA899SC-11に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/1040W/9.0L 乾湿両用掃除機/替紙パックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA899SC-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 用途 種類 特殊用途 その他 商品詳細種別 入数 電源 消費電力 騒音値 タンク材質 最大風量 付属品 真空度 名称 適合機種 サイズ
(mm)
型番 重量
(kg)
容量
(L)
集じん容量
(L)
吸水容量
(L)
適用型番

3,990円

( 4,389円 )

10個入り

1パック あり

1日目

その他---オプション紙パックフィルター10枚-------紙パックフィルターEA899SC-11-SAV-101PRO用-1.8--EA899SC-11

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました