(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCL38-200-020-AH7025
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ チップ

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ TCL38-200-020-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

『TetraForce-Cut』ユニークな形状の4コーナ仕様インサートと強固な...

詳細情報を確認する

型番

TCL38-200-020-AH7025 解除

Loading...

TCL38-200-020-AH7025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低抵抗なブレーカ形状により、安定した切りくず処理性でビビリを抑制。
  • 4 コーナ仕様により、経済性に優れる。
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ 特長

性能・試験情報

切りくず処理性

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ 切りくず処理性溝入れ、突切り

P  炭素鋼(S45C)
Vc = 160 m/min
CDX = 9 mm

送りの目安
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ P  炭素鋼(S45C)
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ P  炭素鋼(S45C)送りの目安

M  ステンレス鋼(SUS304)
Vc = 120 m/min
CDX = 9 mm

送りの目安
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ M  ステンレス鋼(SUS304)
タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ M  ステンレス鋼(SUS304)

外形図

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCL38-200-020-AH7025

0.2
2
18

5個

3,690( 4,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

『TetraForce-Cut』ユニークな形状の4コーナ仕様インサートと強固なクランプシステムにより高精度加工が可能な溝入れ・突切り工具シリーズ。
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種

カタログ

 

Loading...

TCL38-200-020-AH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップの型番TCL38-200-020-AH7025のページです。
型番TCL38-200-020-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・STCR/L-38用・外径溝入れ・突っ切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCL38-150-020-AH7025
TCL38-300-020-AH7025
TCL38-400-030-AH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
最大突切り径
(mm)

3,690円

( 4,059円 )
5個 -

1日目

0.21.518

3,800円

( 4,180円 )
5個 -

1日目

0.2320

4,000円

( 4,400円 )
5個 -

1日目

0.3420

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました