(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCF18L150F-005-SH725
端面溝入れ用インサート TCF18L チップ

端面溝入れ用インサート TCF18L TCF18L150F-005-SH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

【材種特長】・『SH725』高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種・『...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    端面溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、JS-STCFL18、STCFVR-18、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAL18-CHP
  • ホーニング:
    シャープエッジ
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCF18L150F-005-SH725 解除

Loading...

TCF18L150F-005-SH725 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 外形図

本図は左勝手(L) を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例

加工部品名バルブ部品シャフト(カーエアコン部品)
ホルダJS16F-STCFL18JS19X-STCFL18
インサートTCF18L200F-005TCF18L100F-005
材種SH725SH725
被削材SUS304S20C
タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 加工事例-1タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 加工事例-2
切削条件溝幅 :
CW (mm)
21
溝深さ :
CDX (mm)
12
切削速度 :
Vc (m/min)
5060
送り :
f (mm/rev)
0.040.01
加工形態端面溝入れ端面溝入れ
切削油湿式湿式
結果タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 加工事例-3
TetraMini-Cut は、高剛性なホルダとクランプシステムにより、びびりがなくなりインサート寿命が3 倍となった。
タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 加工事例-4
他社品は寸法不良が発生していたが、TetraMini-Cut は、高剛性クランプによって寸法が安定し、工具寿命が2 倍となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

TCF18L(端面溝入れ)

タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・JS-STCFL18用・端面溝入れ用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
刃幅(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCF18L150F-005-SH725

1.5
SH725

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『SH725』高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種
・『SH7025』鋭い切れ味を持つ小型部品加工用材種、高品位な仕上げ面、安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TCF18L150F-005-SH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面溝入れ用インサート TCF18Lの型番TCF18L150F-005-SH725のページです。
型番TCF18L150F-005-SH725に関する仕様情報を記載しております。

端面溝入れ用インサート TCF18Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCF18L100F-005-SH7025
TCF18L100F-005-SH725
TCF18L150F-005-SH7025
TCF18L200F-005-SH7025
TCF18L200F-005-SH725
TCF18L250F-005-SH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)
材種記号

2,995円

( 3,295円 )
5個 -

2日目

1SH7025

2,750円

( 3,025円 )
5個 -

1日目

1SH725

2,995円

( 3,295円 )
5個 -

2日目

1.5SH7025

2,995円

( 3,295円 )
5個 -

2日目

2SH7025

2,750円

( 3,025円 )
5個 -

1日目

2SH725

2,995円

( 3,295円 )
5個 -

2日目

2.5SH7025

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました