(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGL3-025-AH6235
タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ センバンコウグ

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ DGL3-025-AH6235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【材種特長】・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対...

詳細情報を確認する

型番

DGL3-025-AH6235 解除

Loading...

DGL3-025-AH6235 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6235

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ AH6235
新高靭性PVD材種
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
  • クレータ摩耗を抑制
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

材種

AH6235  [P][M][K]

  • 強断続加工、突切り・端面加工の第一推奨

AH7025

タンガロイ・CTEFR/L用・外径・突切り用チップ AH7025

DGL 形(2 コーナ)

タンガロイ・CTEFR/L用・外径・突切り用チップ DGL 形(2 コーナ)

軟鋼用・第一選択

低送りで切りくず処理に優れたブレーカ
切りくず処理で困り易い軟鋼材などに対応
CW = 2 - 6 mm

送りの目安

タンガロイ・CTEFR/L用・外径・突切り用チップ 送りの目安

性能・試験情報

低送りで優れた切りくず処理性

P  軸受鋼(SUJ2)
軸受鋼第一推奨ブレーカ。
低送り領域で切りくず処理良好。

被削材 : SUJ2
ホルダ : CTER2525-3T09
インサート : DGL3-025
切削速度 : Vc = 50, 100 m/min
溝幅 : 3 mm

タンガロイ・CTEFR/L用・外径・突切り用チップ 低送りで優れた切りくず処理性

外形図

タンガロイ・CTEFR/L用・外径・突切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

インサート適応領域

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ インサート適応領域

材種選択システム

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップ 材種選択システム

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
適合ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGL3-025-AH6235

0.25
3
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

10個

2,270( 2,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種

カタログ

 

Loading...

DGL3-025-AH6235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップの型番DGL3-025-AH6235のページです。
型番DGL3-025-AH6235に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CTEFR/L用・溝入れ・突っ切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DGL2-020-AH6235
DGL2-020-AH7025
DGL3-025-AH7025
DGL4-030-AH6235
DGL4-030-AH7025
DGL5-030-AH6235
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
適合ホルダ 適合ブレード

2,190円

( 2,409円 )
10個 -

1日目

0.22CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP

2,020円

( 2,222円 )
10個 -

1日目

0.22CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP

2,010円

( 2,211円 )
10個 -

1日目

0.253CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

2,430円

( 2,673円 )
10個 -

1日目

0.34CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

2,160円

( 2,376円 )
10個 -

1日目

0.34CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

2,640円

( 2,904円 )
10個 -

1日目

0.35CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました