(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MHRSH430RSF-3-R0.1-4
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル チョウコウエンドミル

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF-3-R0.1-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,576円
税込単価
6,134円

【特長】・高硬度鋼高精度加工用・表面粗さを向上させるさらい刃とシームレス形状・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MHRSH430RSF-3-R0.1-4 解除

Loading...

MHRSH430RSF-3-R0.1-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

70HRCまでの高硬度鋼の切削加工が可能となる耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティングを開発しました。3層構造のコーティング被膜は、耐酸化被膜層・硬質被膜層(超微細結晶構造)・高密着被膜層(微細結晶構造)で形成されており、優れた工具寿命を発揮します。

 

  • 高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現。
  • 高能率加工が可能な4枚刃タイプ。
  • 4枚刃で最小径Φ0.1からΦ6まで全205サイズ。
工具素材超々微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度~70HRCまで加工可能
表面処理無限コーティングプレミアムPlus
刃数4枚刃
加工用途平面加工、側面加工、溝加工
ボール半径公差   R±0.003mm(0.1≦D≦2)
R±0.005mm(3≦D≦6)
シャンク径公差Φd(-0.003~-0.001mm)
 

φ0.1~φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善

無限コーティングプレミアムPlus
高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

MHRSH430RSF  φ 0.1 × R0.01 ~φ 6 × R1  全 205 サイズ  規格追加

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-1
 

特長

1. 長寿命  無限コーティングプレミアム Plus

耐酸化性・耐摩耗性が高く、60HRC 以上の被削材に最適な効果を発揮
45HRC~60HRCでも無限コーティングプレミアムと同等の性能を発揮します

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-2
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-3
 

2. 面品位と加工精度向上  高精度コーナR とさらい刃

加工精度と表面粗さを追求したラジアスエンドミル

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-4

<底刃形状> 中心刃なし
φ 0.1 × R0.01 ~φ 2 × R0.5

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-5

<底刃形状> 中心刃あり
φ 3 × R0.05 ~φ 6 × R1

 
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-6
 

側面の表面粗さと加工精度を向上  高精度コーナRとシームレス

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-7

φ 0.1× R0.01~φ 2× R0.5
コーナR ±0.003 mm

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-8

φ 3 × R0.05 ~φ 6 × R1
コーナR ±0.005 mm

 
底刃と外周刃をシームレスにつなぎ
段差のない刃形状でコーナR精度と表面粗さを向上 (D≧φ0.4)
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-9
 

底面の表面粗さを向上  さらい刃  (D≧φ0.4)

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-10
底刃にはさらい刃を採用し、
底面加工時における表面粗さを向上させます
 

底面加工後の表面粗さ比較

 
MHRSH430RSF
従来品
被削材  HAP40 (64HRC)
工具サイズ  φ2×R0.2×6
撮影倍率400倍
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-11

Ra 0.010μm

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-12

Ra 0.028μm

 
 
他社品A
他社品B
 
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-13

Ra 0.029μm

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-14

Ra 0.026μm

 

3. 加工精度向上  高精度なショートシャンクで最適な突き出し

高剛性で高精度な加工を実現

MHRSH430RSF
従来品
高精度ショートシャンクで
焼きばめチャックに対応し高剛性
シャンク径公差のレンジが広く
突き出しも長くなってしまい低剛性
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-15
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-16
 

60分加工後の表面粗さと工具摩耗

使用工具 MHRSH430RSF φ2×R0.2×6
被削材 HAP40 (64HRC)
回転数  12,000 min-1
送り速度 1,000 mm/min
切込み量 ap 0.02×ae 0.05 mm
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-21
 

工具摩耗

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-17

底刃
逃げ面摩耗幅
0.023mm

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-18

コーナR部
R後退量
0.003mm

 

表面粗さ

(1)壁面0°
(2)底面
MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-19

Ra 0.052μm

MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル 特長-20

Ra 0.010μm

撮影倍率400倍

性能・試験情報

HAP40(64HRC)に対する工具寿命比較

切削条件:n=20000min-1、vf=1600mm/min、ap0.15×ae0.3mm、クーラント:オイルミスト
無限コーティングプレミアムPlusの画像はMRBSH230SF

 

外形図

Φ0.1~Φ2の底刃は軸の中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。

規格表

単位:mm
 
コードNo.(D)
外径
(R)
コーナ半径
(ℓ1)
首下長
(ℓ)
刃長
(d2)
首下径
(r)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
ワーク勾配角に対する実有効長
30′1°30′
08-00239-010020.1R0.010.20.080.08515°4350.230.240.250.260.28
08-00239-010030.30.080.08515°4350.330.350.360.370.4
08-00239-015030.15R0.010.30.120.13515°4350.330.350.360.370.4
08-00239-015050.50.120.13515°4350.540.560.580.60.65
08-00239-01523R0.020.30.120.13515°4350.330.340.360.370.4
08-00239-015250.50.120.13515°4350.540.560.580.60.65
08-00239-022030.2R0.020.30.150.1815°4350.340.350.370.380.41
08-00239-022050.50.150.1815°4350.550.570.590.610.66
08-00239-022070.750.150.1815°4350.810.840.870.90.97
08-00239-0221010.150.1815°4351.071.11.141.181.28
08-00239-02403R0.050.30.150.1815°4350.340.350.360.380.4
08-00239-024050.50.150.1815°4350.550.570.590.610.65
08-00239-024070.750.150.1815°4350.810.830.860.890.96
08-00239-0241010.150.1815°4351.071.11.141.181.27
08-00239-032050.3R0.020.50.250.2815°4350.550.570.590.610.66
08-00239-032070.750.250.2815°4350.810.840.870.90.97
08-00239-0321010.250.2815°4351.071.11.141.181.28
08-00239-032151.50.250.2815°4351.581.641.71.761.9
08-00239-03405R0.050.50.250.2815°4350.550.570.590.610.65
08-00239-034070.750.250.2815°4350.810.830.860.890.96
08-00239-0341010.250.2815°4351.071.11.141.181.27
08-00239-034151.50.250.2815°4351.581.641.691.761.89
08-00239-042050.4R0.020.50.30.3715°4350.570.590.610.630.68
08-00239-0421010.30.3715°4351.091.121.161.211.3
08-00239-042151.50.30.3715°4351.61.661.721.781.92
08-00239-0422020.30.3715°4352.122.192.272.362.55
08-00239-04405R0.050.50.30.3715°4350.570.590.610.630.67
08-00239-0441010.30.3715°4351.081.121.161.21.3
08-00239-044151.50.30.3715°4351.61.661.711.781.92
08-00239-0442020.30.3715°4352.122.192.272.352.54
08-00239-052100.5R0.0210.40.4615°4351.111.141.181.231.33
08-00239-052151.50.40.4615°4351.621.681.741.81.95
08-00239-0522020.40.4615°4352.142.212.292.382.57
08-00239-052252.50.40.4615°4352.662.752.852.953.19
08-00239-05410R0.0510.40.4615°4351.11.141.181.221.32
08-00239-054151.50.40.4615°4351.621.681.731.81.94
08-00239-0542020.40.4615°4352.142.212.292.372.56
08-00239-054252.50.40.4615°4352.652.752.842.953.18
08-00239-05510R0.110.40.4615°4351.11.141.181.221.31
08-00239-055151.50.40.4615°4351.621.671.731.791.93
08-00239-0552020.40.4615°4352.142.212.282.372.55
08-00239-055252.50.40.4615°4352.652.742.842.943.17
08-00239-062100.6R0.0210.50.5615°4351.111.141.181.231.33
08-00239-0622020.50.5615°4352.142.212.292.382.57
08-00239-0623030.50.5615°4353.173.283.43.533.81
08-00239-06410R0.0510.50.5615°4351.11.141.181.221.32
08-00239-0642020.50.5615°4352.142.212.292.372.56
08-00239-0643030.50.5615°4353.173.283.43.523.81
08-00239-06510R0.110.50.5615°4351.11.141.181.221.31
08-00239-0652020.50.5615°4352.142.212.282.372.55
08-00239-0653030.50.5615°4353.173.283.393.523.79
08-00239-082020.8R0.0220.650.7615°4352.142.212.292.382.57
08-00239-0820330.650.7615°4353.173.283.43.533.81
08-00239-0820440.650.7615°4354.214.354.514.685.06
08-00239-08402R0.0520.650.7615°4352.142.212.292.372.56
08-00239-0840330.650.7615°4353.173.283.43.523.81
08-00239-0840440.650.7615°4354.214.354.514.675.05
08-00239-08502R0.120.650.7615°4352.142.212.282.372.55
08-00239-0850330.650.7615°4353.173.283.393.523.79
08-00239-0850440.650.7615°4354.24.354.54.675.04
08-00239-08602R0.220.650.7615°4352.132.22.272.352.53
08-00239-0860330.650.7615°4353.173.273.383.53.77
08-00239-0860440.650.7615°4354.24.344.494.655.01
08-00239-102021R0.0220.80.9515°4352.162.232.312.42.59
08-00239-1020330.80.9515°4353.193.33.423.553.84
08-00239-1020440.80.9515°4354.234.374.534.75.08
08-00239-1020550.80.9515°4405.265.445.645.856.32
08-00239-10402R0.0520.80.9515°4352.162.232.312.392.59
08-00239-1040330.80.9515°4353.193.33.423.543.83
08-00239-1040440.80.9515°4354.224.374.534.695.07
08-00239-1040550.80.9515°4405.265.445.635.846.31
08-00239-10502R0.120.80.9515°4352.162.232.32.392.57
08-00239-1050330.80.9515°4353.193.33.413.543.82
08-00239-1050440.80.9515°4354.224.374.524.695.06
08-00239-1050550.80.9515°4405.265.445.635.846.3
08-00239-10602R0.220.80.9515°4352.152.222.292.372.55
08-00239-1060330.80.9515°4353.193.293.43.523.79
08-00239-1060440.80.9515°4354.224.364.514.675.04
08-00239-1060550.80.9515°4405.255.435.625.826.28
08-00239-10702R0.320.80.9515°4352.152.212.282.362.53
08-00239-1070330.80.9515°4353.183.283.393.513.77
08-00239-1070440.80.9515°4354.224.354.54.665.01
08-00239-1070550.80.9515°4405.255.425.615.816.26
08-00239-152031.5R0.0231.21.4315°4353.233.343.463.593.88
08-00239-1520441.21.4315°4354.264.414.574.745.13
08-00239-1520661.21.4315°4406.336.556.797.047.61
08-00239-1520881.21.4315°4408.48.6999.3410.1
08-00239-15403R0.0531.21.4315°4353.233.343.463.593.87
08-00239-1540441.21.4315°4354.264.414.574.745.12
08-00239-1540661.21.4315°4406.336.556.787.047.6
08-00239-1540881.21.4315°4408.48.6999.3410.09
08-00239-15503R0.131.21.4315°4353.233.343.453.583.86
08-00239-1550441.21.4315°4354.264.414.564.735.11
08-00239-1550661.21.4315°4406.336.556.787.037.59
08-00239-1550881.21.4315°4408.48.6999.3310.08
08-00239-15603R0.231.21.4315°4353.223.333.443.573.84
08-00239-1560441.21.4315°4354.264.44.554.725.08
08-00239-1560661.21.4315°4406.336.546.777.017.57
08-00239-1560881.21.4315°4408.398.688.989.3110.06
08-00239-15703R0.331.21.4315°4353.223.323.433.553.82
08-00239-1570441.21.4315°4354.254.394.544.75.06
08-00239-1570661.21.4315°4406.326.536.7677.55
08-00239-1570881.21.4315°4408.398.678.979.310.03
08-00239-15803R0.531.21.4315°4353.213.313.413.523.77
08-00239-1580441.21.4315°4354.254.384.524.675.01
08-00239-1580661.21.4315°4406.326.526.746.977.5
08-00239-1580881.21.4315°4408.388.668.959.279.98
08-00239-202042R0.0241.61.9115°4354.34.454.614.785.17
08-00239-2020661.61.9115°4356.376.596.837.087.66
08-00239-2020881.61.9115°4408.448.739.059.3810.14
08-00239-20210101.61.9115°44010.510.8711.2611.6812.63
08-00239-20404R0.0541.61.9115°4354.34.454.614.785.16
08-00239-2040661.61.9115°4356.376.596.837.087.65
08-00239-2040881.61.9115°4408.448.739.049.3810.14
08-00239-20410101.61.9115°44010.510.8711.2611.6812.62
08-00239-20504R0.141.61.9115°4354.34.454.64.775.15
08-00239-2050661.61.9115°4356.376.596.827.077.64
08-00239-2050881.61.9115°4408.438.739.049.3710.13
08-00239-20510101.61.9115°44010.510.8611.2511.6712.61
08-00239-20604R0.241.61.9115°4354.34.444.594.765.13
08-00239-2060661.61.9115°4356.366.586.817.067.62
08-00239-2060881.61.9115°4408.438.729.039.3610.1
08-00239-20610101.61.9115°44010.510.8611.2411.6612.59
08-00239-20704R0.341.61.9115°4354.294.434.584.745.11
08-00239-2070661.61.9115°4356.366.576.87.047.59
08-00239-2070881.61.9115°4408.438.719.029.3410.08
08-00239-20710101.61.9115°44010.510.8511.2311.6412.56
08-00239-20804R0.541.61.9115°4354.294.424.564.715.06
08-00239-2080661.61.9115°4356.356.566.787.017.54
08-00239-2080881.61.9115°4408.428.78.999.3110.03
08-00239-20810101.61.9115°44010.4910.8411.2111.6112.52
08-00239-304043R0.0542.52.8515°6454.424.574.734.915.30
08-00239-3040662.52.8515°6456.486.716.957.217.79
08-00239-3040882.52.8515°6458.558.859.179.5110.28
08-00239-30410102.52.8515°65010.6210.9911.3811.8112.76
08-00239-30412122.52.8515°65012.6913.1313.6014.1115.25
08-00239-30415152.52.8515°65515.7916.3416.9217.5618.98
08-00239-30504R0.142.52.8515°6454.424.574.734.905.29
08-00239-3050662.52.8515°6456.486.716.947.207.78
08-00239-3050882.52.8515°6458.558.849.169.5010.26
08-00239-30510102.52.8515°65010.6210.9811.3811.8012.75
08-00239-30512122.52.8515°65012.6813.1213.5914.1015.24
08-00239-30515152.52.8515°65515.7916.3316.9217.5518.97
08-00239-30604R0.242.52.8515°6454.414.564.724.895.27
08-00239-3060662.52.8515°6456.486.706.937.197.75
08-00239-3060882.52.8515°6458.558.849.159.4910.24
08-00239-30610102.52.8515°65010.6110.9811.3711.7912.73
08-00239-30612122.52.8515°65012.6813.1213.5814.0915.21
08-00239-30615152.52.8515°65515.7816.3316.9117.5418.94
08-00239-30704R0.342.52.8515°6454.414.554.714.875.24
08-00239-3070662.52.8515°6456.486.696.927.177.73
08-00239-3070882.52.8515°6458.548.839.149.4710.22
08-00239-30710102.52.8515°65010.6110.9711.3611.7712.70
08-00239-30712122.52.8515°65012.6813.1113.5714.0715.19
08-00239-30715152.52.8515°65515.7816.3216.9017.5218.92
08-00239-30804R0.542.52.8515°6454.404.544.694.845.20
08-00239-3080662.52.8515°6456.476.686.907.147.68
08-00239-3080882.52.8515°6458.548.829.129.4410.17
08-00239-30810102.52.8515°65010.6010.9611.3311.7412.66
08-00239-30812122.52.8515°65012.6713.1013.5514.0415.14
08-00239-30815152.52.8515°65515.7716.3116.8817.4918.87
08-00239-405084R0.183.23.815°6458.658.949.269.6110.38
08-00239-40512123.23.815°65012.7813.2213.7014.2115.35
08-00239-40516163.23.815°65516.9217.5018.1318.81Free
08-00239-40520203.23.815°65521.0521.7822.5623.41Free
08-00239-40608R0.283.23.815°6458.648.949.259.5910.36
08-00239-40612123.23.815°65012.7813.2213.6914.1915.33
08-00239-40616163.23.815°65516.9117.5018.1218.79Free
08-00239-40620203.23.815°65521.0521.7722.5523.39Free
08-00239-40708R0.383.23.815°6458.648.939.249.5810.33
08-00239-40712123.23.815°65012.7713.2113.6814.1815.31
08-00239-40716163.23.815°65516.9117.4918.1118.78Free
08-00239-40720203.23.815°65521.0421.7722.5423.38Free
08-00239-40808R0.583.23.815°6458.638.929.229.5510.29
08-00239-40812123.23.815°65012.7713.2013.6514.1515.26
08-00239-40816163.23.815°65516.9017.4718.0918.75Free
08-00239-40820203.23.815°65521.0421.7522.5223.35Free
08-00239-505155R0.11544.7515°65015.9816.5317.13FreeFree
08-00239-505202044.7515°65521.1521.88FreeFreeFree
08-00239-50615R0.21544.7515°65015.9816.5317.12FreeFree
08-00239-506202044.7515°65521.1421.87FreeFreeFree
08-00239-50715R0.31544.7515°65015.9716.5217.10FreeFree
08-00239-507202044.7515°65521.1421.87FreeFreeFree
08-00239-50815R0.51544.7515°65015.9716.5017.08FreeFree
08-00239-508202044.7515°65521.1321.85FreeFreeFree
08-00239-605126R0.11255.7-645FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-605181855.7-650FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-605242455.7-660FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-605303055.7-665FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-60612R0.21255.7-645FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-606181855.7-650FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-606242455.7-660FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-606303055.7-665FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-60712R0.31255.7-645FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-607181855.7-650FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-607242455.7-660FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-607303055.7-665FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-60812R0.51255.7-645FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-608181855.7-650FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-608242455.7-660FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-608303055.7-665FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-60912R11255.7-645FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-609181855.7-650FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-609242455.7-660FreeFreeFreeFreeFree
08-00239-609303055.7-665FreeFreeFreeFreeFree

 ※(r)は参考値です。

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例1
SKH55(64HRC)二段ポケットモデル
高硬度鋼加工において加工序盤と終盤での加工精度差が少なく長寿命で安定した加工を実現

 

  • 被削材:SKH55(64HRC)
  • ワークサイズ:100×100×25mm
                       (加工深さ19mm)
  • クーラント:オイルミスト
  • 加工時間:2時間59分(仕上げのみ)
加工工程仕上げ(側面)仕上げ(底面)
使用工具MHRSH430RSF
Φ6×R1×24
回転数[min-1]4000
送り速度[mm/min]600
切込み量[mm]pf0.1pf0.2
取り代[mm]0.03
加工時間2時間59分

 

 

表面粗さ

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法
測定箇所(1)(2)(3)
2ヶ所目Ra
[µm]
0.050.350.42
4ヶ所目0.060.490.28

加工精度

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法
測定箇所(A)(B)
狙い値50.000mm30°0′0″
2ヶ所目実測値49.990mm30°0′43″
4ヶ所目実測値49.983mm30°0′23″

 

加工事例2
VANADIS23(63HRC)封止金型形状
高硬度鋼加工において長寿命で安定した寸法精度、更に平坦部は、さらい刃の効果で高精度加工を実現

 

  • 被削材:VANADIS23(63HRC)
  • ワークサイズ:20×90×15mm(加工深さ0.3mm)
  • クーラント:オイルミスト
  • 総加工時間:1時間44分

溝部の加工:1ヶ所目と12ヶ所目の比較

 

表面粗さ

 

測定箇所(1)(2)
Ra[µm]0.0550.066
Rz[µm]0.3870.445

加工精度

単位[mm]

測定箇所溝部(A)溝部(B)
深さ深さ
加工後1.0010.0390.9990.041

 

加工工程溝部
荒取り仕上げ
使用工具MHRSH430RSF
Φ0.8×R0.02×2
MHRSH430RSF
Φ0.8×R0.02×2
回転数[min-1]1100011000
送り速度[mm/min]500300
切込み量ap×ae[mm]0.003×0.180.005×0.01 側面
0.003×0.2 底面
残し代[mm]0.01   側面
0.003 底面
-
加工時間3分4分
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法

 

キャビティ部の加工:1ヶ所目と6ヶ所目の比較

 

表面粗さ

 

測定箇所(3)(4)
Ra[µm]0.0530.051
Rz[µm]0.3700.336

加工精度

単位[mm]

測定箇所キャビティ部(C)キャビティ部(D)
深さ深さ
加工後11.9990.29811.9980.296

 

加工工程キャビティ部
荒取り取り残し底面中仕上げ仕上げ隅部仕上げ
使用工具MHRSH430RSF
Φ1.5×R0.1×4
MHRSH430RSF
Φ1×R0.05×2
MHRSH430RSF
Φ1×R0.05×2
回転数[min-1]110001100011000
送り速度[mm/min]800800800800
切込み量ap×ae[mm]0.06×0.30.01×0.12ae0.20.01 ×0.01 側面
0.004×0.2  底面
0.01×0.05
残し代[mm]0.01   側面
0.004 底面
0.01   側面
0.004 底面
0.004 底面--
加工時間40分14分8分26分9分

 

加工事例3
HAP40(64HRC)ギヤモデル
工具寿命を高める無限コーティングプレミアムPlusと高精度な工具設計で、長時間加工を行っても高精度を維持

 

  • 被削材:HAP40(64HRC)
  • ワークサイズ:50×50mm(加工深さ10mm)
  • クーラント:オイルミスト
  • 総加工時間:7時間26分
加工工程荒取り※中仕上げ仕上げ
底面側面底面側面
使用工具MHRSH430RSF
Φ2×R0.2×6
MHRSH430RSF
Φ2×R0.2×6
MHRSH430RSF
Φ2×R0.2×6
回転数[min-1]120001200012000
送り速度[mm/min]130065013006501300
切込み量ap×ae[mm]0.04×0.5pf0.1pf0.08pf0.05pf0.04
残し代[mm]0.030.01-
加工時間4時間25分1時間5分1時間56分

※ 荒取り加工にて工具を2本使用しています

 

表面粗さ

測定箇所(1)(2)(3)
Ra[µm]0.1890.2280.036
Rz[µm]1.1691.1310.352
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法

 

加工精度

測定箇所(A)
狙い値37.100mm
実測値37.099mm
寸法誤差0.001mm

歯先円直径

ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法

 

測定箇所(B)
狙い値30°45′
実測値30°44′48″
寸法誤差0°0′12″
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C パネル穴明け寸法

 

加工後の刃先状態

 荒取り中仕上げ仕上げ
底刃
外周・すくい面

HAP40(64HRC)の荒取りにおいて、約2時間使用しても安定した加工が可能でした
中仕上げ・仕上げ加工においても摩耗はごくわずかで高精度を維持します

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 

被削材ハイス・高硬度鋼
SKH51・SKD11(~62HRC)
ハイス
SKH55・HAP40(~66HRC)
ハイス
SKH57・HAP72(~70HRC)
外径コーナ半径首下長外径と首下長の比
L/D
回転数送り速度切込み量回転数送り速度切込み量回転数送り速度切込み量
min-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mm
0.10.010.22400002000.0020.01400001500.0020.01400001200.0020.01
0.33400001600.0020.01400001200.0020.0140000900.0020.01
0.150.010.32400002400.0020.015400001800.0020.01400001400.0020.01
0.53.3400001600.0020.015400001200.0020.0140000900.0020.01
0.020.32400002400.0020.015400001800.0020.01400001400.0020.01
0.53.3400001600.0020.015400001200.0020.0140000900.0020.01
0.20.020.31.5300003600.0030.02300002800.0030.01300002200.0030.01
0.52.5300003200.0030.02300002400.0030.01300001800.0030.01
0.753.8300002700.0030.02300001900.0030.01300001500.0030.01
15300002400.0020.02300001600.0020.01300001200.0020.01
0.050.31.5300003600.0030.02300002800.0030.01300002200.0030.01
0.52.5300003200.0030.02300002400.0030.01300001800.0030.01
0.753.8300002700.0030.02300001900.0030.01300001500.0030.01
15300002400.0030.02300001600.0030.01300001200.0030.01
0.30.020.51.7300006000.0030.04300005000.0030.03300004000.0030.03
0.752.5300005600.0030.04300004600.0030.03300003600.0030.03
13.3300005000.0030.04300004000.0030.03300003000.0030.03
1.55300003200.0030.04300002400.0030.03300001800.0030.03
0.050.51.7300006000.0030.04300005000.0030.03300004000.0030.03
0.752.5300005600.0030.04300004600.0030.03300003600.0030.03
13.3300005000.0030.04300004000.0030.03300003000.0030.03
1.55300003200.0030.04300002400.0030.03300001800.0030.03
0.40.020.51.3280007600.0050.05250006500.0040.04220004800.0040.04
12.5280007000.0050.05250006000.0040.04220004500.0040.04
1.53.8280006000.0050.05250005200.0040.04220003900.0040.04
25250005000.0050.05250004400.0030.04220003300.0030.04
0.050.51.3280007600.0050.05250006500.0050.04220004800.0050.04
12.5280007000.0050.05250006000.0050.04220004500.0050.04
1.53.8280006000.0050.05250005200.0050.04220003900.0050.04
25250005000.0050.05250004400.0050.04220003300.0050.04
0.50.0212230009000.0060.1200008000.0040.08180006000.0040.08
1.53230008000.0060.1200006400.0040.08180004800.0040.08
24230007200.0050.1200006000.0030.08180004500.0030.08
2.55230006800.0050.1200005800.0030.08180004200.0030.08
0.0512230009000.0070.1200008000.0050.08180006000.0050.08
1.53230008000.0070.1200006400.0050.08180004800.0050.08
24230007200.0070.1200006000.0050.08180004500.0050.08
2.55230006800.0060.1200005800.0040.08180004200.0040.08
0.112230009000.0070.1200008000.0050.08180006000.0050.08
1.53230008000.0070.1200006400.0050.08180004800.0050.08
24230007200.0070.1200006000.0050.08180004500.0050.08
2.55230006800.0060.1200005800.0040.08180004200.0040.08
0.60.0211.72300010000.0060.15200008500.0040.1170006400.0040.1
23.3230008000.0060.15200006400.0040.1170004800.0040.1
35230007000.0050.15200006000.0030.1170004500.0030.1
0.0511.72300010000.010.15200008500.010.1170006400.0080.1
23.3230008000.010.15200006400.0070.1170004800.0060.1
35230007000.0080.15200006000.0060.1170004500.0050.1
0.111.72300010000.010.15200008500.010.1170006400.0080.1
23.3230008000.010.15200006400.0070.1170004800.0060.1
35230007000.0080.15200006000.0060.1170004500.0050.1
0.80.0222.52300014000.0060.162000010000.0050.14170007000.0050.14
33.82300013000.0050.16200009000.0030.14170006500.0030.14
452300012000.0050.16200008000.0030.14170006000.0030.14
0.0522.52300014000.020.162000010000.0150.14170007000.0120.14
33.82300013000.0150.16200009000.010.14170006500.0080.14
452300012000.0150.16200008000.010.14170006000.0060.14
0.122.52300014000.020.162000010000.0150.14170007000.0120.14
33.82300013000.0150.16200009000.010.14170006500.0080.14
452300012000.0150.16200008000.010.14170006000.0060.14
0.222.52300014000.020.162000010000.0150.14170007000.0120.14
33.82300013000.0150.16200009000.010.14170006500.0080.14
452300012000.0150.16200008000.010.14170006000.0060.14
10.02222100020000.010.251700014000.0080.21500010000.0050.2
332000018000.010.251600013000.0080.2140009000.0050.2
441800015000.0080.251400011000.0050.2120007500.0030.2
551600014000.0050.251300010000.0030.2110006500.0030.2
0.05222100020000.040.251700014000.030.21500010000.0180.2
332000018000.040.251600013000.030.2140009000.0180.2
441800015000.030.251400011000.020.2120007500.0120.2
551600014000.020.251300010000.010.2110006500.0060.2
0.1222100020000.040.251700014000.030.21500010000.0180.2
332000018000.040.251600013000.030.2140009000.0180.2
441800015000.030.251400011000.020.2120007500.0120.2
551600014000.020.251300010000.010.2110006500.0060.2
0.2222100020000.040.251700014000.030.21500010000.0180.2
332000018000.040.251600013000.030.2140009000.0180.2
441800015000.030.251400011000.020.2120007500.0120.2
551600014000.020.251300010000.010.2110006500.0060.2
0.3222100020000.040.251700014000.030.21500010000.0180.2
332000018000.040.251600013000.030.2140009000.0180.2
441800015000.030.251400011000.020.2120007500.0120.2
551600014000.020.251300010000.010.2110006500.0060.2
1.50.02322000020000.010.41600014000.0080.31400010000.0060.3
42.71800017000.010.41400012000.0080.3120008000.0060.3
641600015000.0080.41300011000.0050.3110007500.0040.3
85.31400013000.0080.4110009000.0030.3100006000.0030.3
0.05322000020000.040.41600014000.030.31400010000.0180.3
42.71800017000.040.41400012000.030.3120008000.0180.3
641600015000.030.41300011000.020.3110007500.0120.3
85.31400013000.0250.4110009000.010.3100006000.0060.3
0.1322000020000.040.41600014000.030.31400010000.0180.3
42.71800017000.040.41400012000.030.3120008000.0180.3
641600015000.030.41300011000.020.3110007500.0120.3
85.31400013000.0250.4110009000.010.3100006000.0060.3
0.2322000020000.040.41600014000.030.31400010000.0180.3
42.71800017000.040.41400012000.030.3120008000.0180.3
641600015000.030.41300011000.020.3110007500.0120.3
85.31400013000.0250.4110009000.010.3100006000.0060.3
0.3322000020000.040.41600014000.030.31400010000.0180.3
42.71800017000.040.41400012000.030.3120008000.0180.3
641600015000.030.41300011000.020.3110007500.0120.3
85.31400013000.0250.4110009000.010.3100006000.0060.3
0.5322000020000.040.41600014000.030.31400010000.0180.3
42.71800017000.040.41400012000.030.3120008000.0180.3
641600015000.030.41300011000.020.3110007500.0120.3
85.31400013000.0250.4110009000.010.3100006000.0060.3
20.02421700020000.0120.51400014000.0080.351200010000.0060.35
631500018000.0120.51200012000.0080.35110009000.0060.35
841400015000.010.51100011000.0050.35100007500.0040.35
1051200013000.010.51000010000.0030.3590006500.0030.35
0.05421700020000.050.51400014000.030.351200010000.0180.35
631500018000.050.51200012000.030.35110009000.0180.35
841400015000.040.51100011000.020.35100007500.0120.35
1051200013000.040.51000010000.020.3590006500.0120.35
0.1421700020000.050.51400014000.030.351200010000.0180.35
631500018000.050.51200012000.030.35110009000.0180.35
841400015000.040.51100011000.020.35100007500.0120.35
1051200013000.040.51000010000.020.3590006500.0120.35
0.2421700020000.050.51400014000.030.351200010000.0180.35
631500018000.050.51200012000.030.35110009000.0180.35
841400015000.040.51100011000.020.35100007500.0120.35
1051200013000.040.51000010000.020.3590006500.0120.35
0.3421700020000.050.51400014000.030.351200010000.0180.35
631500018000.050.51200012000.030.35110009000.0180.35
841400015000.040.51100011000.020.35100007500.0120.35
1051200013000.040.51000010000.020.3590006500.0120.35
0.5421700020000.050.51400014000.030.351200010000.0180.35
631500018000.050.51200012000.030.35110009000.0180.35
841400015000.040.51100011000.020.35100007500.0120.35
1051200013000.040.51000010000.020.3590006500.0120.35
30.0541.31300020000.050.71000014000.050.6800011000.030.6
621150017000.050.7950013000.050.6750010000.030.6
82.71050015000.050.7800011000.050.660008000.030.6
103.31000013500.050.7750010000.050.660007500.030.6
1241000013500.040.7750010000.040.660007500.0240.6
155900012000.030.770009000.030.655006500.0180.6
0.141.31300020000.070.71000014000.050.6800011000.030.6
621150017000.070.7950013000.050.6750010000.030.6
82.71050015000.070.7800011000.050.660008000.030.6
103.31000013500.070.7750010000.050.660007500.030.6
1241000013500.060.7750010000.040.660007500.0240.6
155900012000.050.770009000.030.655006500.0180.6
0.241.31300020000.070.71000014000.050.6800011000.030.6
621150017000.070.7950013000.050.6750010000.030.6
82.71050015000.070.7800011000.050.660008000.030.6
103.31000013500.070.7750010000.050.660007500.030.6
1241000013500.060.7750010000.040.660007500.0240.6
155900012000.050.770009000.030.655006500.0180.6
0.341.31300020000.070.71000014000.050.6800011000.030.6
621150017000.070.7950013000.050.6750010000.030.6
82.71050015000.070.7800011000.050.660008000.030.6
103.31000013500.070.7750010000.050.660007500.030.6
1241000013500.060.7750010000.040.660007500.0240.6
155900012000.050.770009000.030.655006500.0180.6
0.541.31300020000.070.71000014000.050.6800011000.030.6
621150017000.070.7950013000.050.6750010000.030.6
82.71050015000.070.7800011000.050.660008000.030.6
103.31000013500.070.7750010000.050.660007500.030.6
1241000013500.060.7750010000.040.660007500.0240.6
155900012000.050.770009000.030.655006500.0180.6
40.182850018000.081700013000.060.8550010000.0360.8
123850018000.071700013000.050.8550010000.030.8
164750015000.061550010000.050.852009000.030.8
205600012000.06145008000.050.840006500.030.8
0.282850018000.081700013000.060.8550010000.0360.8
123850018000.071700013000.050.8550010000.030.8
164750015000.061550010000.050.852009000.030.8
205600012000.06145008000.050.840006500.030.8
0.382850018000.081700013000.060.8550010000.0360.8
123850018000.071700013000.050.8550010000.030.8
164750015000.061550010000.050.852009000.030.8
205600012000.06145008000.050.840006500.030.8
0.582850018000.081700013000.060.8550010000.0360.8
123850018000.071700013000.050.8550010000.030.8
164750015000.061550010000.050.852009000.030.8
205600012000.06145008000.050.840006500.030.8
50.1153700017000.081.6550013000.061.244009000.0361.2
204600014000.071.6500011000.051.240007500.031.2
0.2153700017000.081.6550013000.061.244009000.0361.2
204600014000.071.6500011000.051.240007500.031.2
0.3153700017000.081.6550013000.061.244009000.0361.2
204600014000.071.6500011000.051.240007500.031.2
0.5153700017000.081.6550013000.061.244009000.0361.2
204600014000.071.6500011000.051.240007500.031.2
60.1122550018000.082450014000.061.5360010000.0361.5
183500015000.082400011000.061.530008000.0361.5
244450013000.07235009000.051.527007000.0361.5
30530008000.07230006500.051.523005000.031.5
0.2122550018000.082450014000.061.5360010000.0361.5
183500015000.082400011000.061.530008000.0361.5
244450013000.07235009000.051.527007000.0361.5
30530008000.07230006500.051.523005000.031.5
0.3122550018000.082450014000.061.5360010000.0361.5
183500015000.082400011000.061.530008000.0361.5
244450013000.07235009000.051.527007000.0361.5
30530008000.07230006500.051.523005000.031.5
0.5122550018000.082450014000.061.5360010000.0361.5
183500015000.082400011000.061.530008000.0361.5
244450013000.07235009000.051.527007000.0361.5
30530008000.07230006500.051.523005000.031.5
1122550018000.082450014000.061.5360010000.0361.5
183500015000.082400011000.061.530008000.0361.5
244450013000.07235009000.051.527007000.0361.5
30530008000.07230006500.051.523005000.031.5

切削条件時の注意

    ※1 切込み量のapは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
    ※2 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
    ※3 びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
    ※4 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
    ※5 Z切込み時のアプローチ方法として、ヘリカル(螺旋)及びランプ(傾斜)での切削加工をお奨めします。
    ※6 溝切削は、切削条件参考表を参考に切込み量:ap及び送り速度を50%以下に設定し、往復切削をお奨めします。
    ※7 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
    ※8 工具の保持方法は焼きばめタイプを推奨します。コレットタイプなどを使用する場合、最低把握長をご確認ください。
    ※9 オイルミストクーラントをお奨めします。

    適用被削材

    高硬度鋼 H
    45~60HRC60~70HRC

    型番リスト

    型番
    刃径(mm)
    刃長(mm)
    コーナ・ボール半径(mm)
    首下長(mm)
    シャンク径(mm)
    全長(mm)
    R精度(μm)
    刃径公差
    首角(°)
    首径(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    MHRSH430RSF-3-R0.1-4

    3
    2.5
    0.1
    4
    6
    45
    ±5
    -0.01~0mm
    15
    2.85
    4.42
    4.57
    4.73
    4.9
    5.29

    1個

    5,576( 6,134円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高硬度鋼高精度加工用
    ・表面粗さを向上させるさらい刃とシームレス形状
    ・コーナR精度±0.003mm/±0.005mmで高硬度鋼への仕上げ加工を改善

    (i)ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    カタログ

    Loading...

    MHRSH430RSF-3-R0.1-4で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルの型番MHRSH430RSF-3-R0.1-4のページです。
    型番MHRSH430RSF-3-R0.1-4に関する仕様情報を記載しております。

    MHRSH430RSF 無限コーティングプレミアムPlus 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    この商品のバリエーション

    型番
    MHRSH430RSF-3-R0.05-4
    MHRSH430RSF-3-R0.05-6
    MHRSH430RSF-3-R0.05-8
    MHRSH430RSF-3-R0.1-6
    MHRSH430RSF-3-R0.1-8
    MHRSH430RSF-3-R0.2-10
    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
    出荷日
    刃径
    (mm)
    刃長
    (mm)
    コーナ・ボール半径
    (mm)
    首下長
    (mm)
    シャンク径
    (mm)
    全長
    (mm)
    R精度
    (μm)
    刃径公差 首角
    (°)
    首径
    (mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 30′
    (mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°
    (mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
    (mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 2°
    (mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 3°
    (mm)

    5,576円

    ( 6,134円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.054645±5-0.01~0mm152.854.424.574.734.915.3

    5,576円

    ( 6,134円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.056645±5-0.01~0mm152.856.486.716.957.217.79

    5,576円

    ( 6,134円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.058645±5-0.01~0mm152.858.558.859.179.5110.28

    5,576円

    ( 6,134円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.16645±5-0.01~0mm152.856.486.716.947.27.78

    5,576円

    ( 6,134円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.18645±5-0.01~0mm152.858.558.849.169.5010.26

    6,212円

    ( 6,833円 )
    1個 あり

    1日目

    32.50.210650±5-0.01~0mm152.8510.6110.9811.3711.7912.73

    超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました