(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
中心刃形状を最適化し、荒取り加工では高切込みと高送りを実現。また仕上げ加工も可...
70HRCまでの高硬度鋼の切削加工が可能となる耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティングを開発しました。3層構造のコーティング被膜は、耐酸化被膜層・硬質被膜層(超微細結晶構造)・高密着被膜層(微細結晶構造)で形成されており、優れた工具寿命を発揮します。
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
加工可能硬度 | ~70HRCまで加工可能 |
表面処理 | 無限コーティングプレミアムPlus |
刃数 | 3枚刃 |
加工用途 | 曲面加工 |
ボール半径公差 | R<2 R±0.005mm R≧2 R±0.007mm |
シャンク径公差 | Φd(-0.003~-0.001mm) |
高能率 中心刃形状・不等分割・3 枚刃・切りくず排出性
1. 中心刃形状を最適化し、切削負荷を低減することで高切込みが可能
MRBSH330
従来品
2. 切りくずの排出性を損なうことのないチップポケット形状
3. 不等分割でびびり防止
α ≠ β ≠ γ
4. 加工負荷がかかる大きな径では強スパイラルギャッシュを採用
切りくずを分断し排出性をさらに向上(R ≧ 1.5)
MRBSH330
従来品
■従来品との加工能率比較
加工工程 | MRBSH330 | 従来品2 枚刃ボールエンドミル | ||
---|---|---|---|---|
ひし形ポケット部 | 円形ポケット部 | ひし形ポケット部 | 円形ポケット部 | |
使用サイズ | R3 × 20 | R1.5 × 10 | R3 × 20 | R1.5 × 10 |
回転数 (min-1) | 7,000 | 15,000 | 7,000 | 15,000 |
送り速度(mm/min) | 3,000 | 2,600 | 2,000 | 1,800 |
切込み量(ap × ae mm) | 0.25 × 1 | 0.25 × 0.5 | 0.2 × 1 | 0.15 × 0.3 |
加工時間 | 42 分 9 秒 | 16 分 23 秒 | 73 分 11 秒 | 55 分 34 秒 |
総加工時間 約55%減!
NS Connect のご紹介
ケース裏面の二次元コードを読み込むことで様々な情報につながります
HAP40(64HRC)に対する荒取り加工比較
使用前 | 60分後 | 90分後 | 120分後 | |
---|---|---|---|---|
MRBSH330 R1×6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
他社品 A 4枚刃ボールエンドミルR1 | ![]() | ![]() | ||
他社品 B 4枚刃ボールエンドミルR1 | ![]() | ![]() |
切削条件 回転数:20000min-1、送り速度:2400mm/min、切込み量:ap0.23×ae0.3mm
コードNo. | (R) ボール半径 | (ℓ1) 首下長 | (ℓ) 刃長 | (D) 外径 | (d2) 首下径 | (r) 首角 | (d) シャンク径 | (L) 全長 | ワーク勾配角に対する実有効長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30' | 1° | 1°30' | 2° | 3° | |||||||||
08-00634-01003 | R0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
08-00634-01005 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | |
08-00634-01505 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.67 |
08-00634-01506 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | |
08-00634-01507 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | |
08-00634-01510 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.34 | |
08-00634-02005 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
08-00634-02008 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.09 | |
08-00634-02010 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.35 | |
08-00634-02510 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.37 |
08-00634-02515 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | 1.65 | 1.71 | 1.78 | 1.85 | 2.03 | |
08-00634-03010 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.35 |
08-00634-03015 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | 1.64 | 1.71 | 1.77 | 1.84 | 2.02 | |
08-00634-03020 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.68 | |
08-00634-05020 | R0.5 | 2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | 2.43 | 2.65 |
08-00634-05025 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | 2.70 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | 3.31 | |
08-00634-05030 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12° | 4 | 45 | 3.22 | 3.35 | 3.48 | 3.63 | 3.97 | |
08-00634-07503 | R0.75 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | 3.21 | 3.33 | 3.45 | 3.58 | 3.89 |
08-00634-07504 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 12° | 4 | 45 | 4.26 | 4.41 | 4.59 | 4.78 | 5.22 | |
08-00634-10003 | R1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | 3.23 | 3.33 | 3.44 | 3.56 | 3.85 |
08-00634-10004 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | 4.27 | 4.42 | 4.58 | 4.76 | 5.17 | |
08-00634-10006 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 12° | 4 | 45 | 6.36 | 6.60 | 6.86 | 7.15 | 7.83 | |
08-00634-15006 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | 6.56 | 6.78 | 7.03 | 7.31 | 7.95 |
08-00634-15008 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | 8.64 | 8.96 | 9.31 | 9.70 | 10.60 | |
08-00634-15010 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | 10.73 | 11.14 | 11.59 | 12.09 | 13.26 | |
08-00634-20008 | R2 | 8 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 | 8.74 | 9.05 | 9.38 | 9.74 | 10.60 |
08-00634-20010 | 10 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 | 10.83 | 11.22 | 11.66 | 12.14 | 13.25 | |
08-00634-20012 | 12 | 3 | 4 | 3.8 | 12° | 6 | 65 | 12.91 | 13.40 | 13.94 | 14.53 | 15.91 | |
08-00634-30010 | R3 | 10 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free |
08-00634-30015 | 15 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free | |
08-00634-30020 | 20 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 65 | Free | Free | Free | Free | Free |
※(r)は参考値です。
加工事例1
YXM1(62HRC)鍛造金型形状
高硬度鋼への高い切込みと高送りで高能率加工を実現
単位[μm]
表面粗さ | ||
---|---|---|
(1)5°傾斜部 | (2)側面 | |
Ra | 0.34 | 0.24 |
Rz | 1.88 | 1.51 |
すくい面 | 先端中心 | 加工時間 | |
---|---|---|---|
MRBSH330 R3×15 荒取り加工 + 中仕上げ加工 | ![]() | ![]() | 2時間14分 |
MRBSH330 R3×15 仕上げ加工 | ![]() | ![]() | 1時間21分 |
単位[mm]
精度 | (A) | |
---|---|---|
狙い値 Φ40.000 | 実測値 | Φ40.006 |
誤差 | +0.006 |
単位[mm]
円筒部倒れ量 |
---|
0.001以下 |
加工工程 | 荒取り | 中仕上げ | 仕上げ |
---|---|---|---|
使用工具 | MRBSH330 R3×15 | MRBSH330 R3×15 | |
回転数[min-1] | 7000 | 7000 | |
送り速度[mm/min] | 3000 | 2100 | 1500 |
切込み量[mm] ap×ae | 0.25×1 | pf0.2 | pf0.1 |
残し代[mm] | 0.05 | 0.03 | 0 |
加工時間 | 1時間43分 | 31分 | 1時間21分 |
加工事例2
HAP40(64HRC)2段ポケット形状
高硬度鋼への複雑形状加工でも長寿命で高能率
1 段目 狙い値:11.180mm
2 段目 狙い値:6.582mm
加工順
単位[mm]
精度 | (A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 段目 | 実測値 | 11.177 | 11.176 | 11.176 | 11.174 |
誤差 | -0.003 | -0.004 | -0.004 | -0.006 | |
2 段目 | 実測値 | 6.579 | 6.578 | 6.577 | 6.577 |
誤差 | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.005 |
単位[μm]
表面粗さ | ||||
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |
Ra | 0.053 | 0.067 | 0.065 | 0.070 |
工具軌跡
加工箇所 | 1段目 | 2段目 | 1段目 | 2段目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工工程 | 荒取り | 中荒取り | 荒取り | 中仕上げ | 仕上げ | 中荒取り | 中仕上げ | 仕上げ |
使用工具 | MRBSH330 R3×20 | MRBSH330 R1.5×10 | MRBSH330 R1.5×10 | MRBSH330 R1.5×10 | MRBSH330 R1×6 | MRBSH330 R1×6 | ||
回転数[min-1] | 7000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 15000 | 13000 | 13000 |
送り速度[mm/min] | 2500 | 2000 | 2500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
切込み量[mm] ap×ae | 0.25×1 | 0.15×0.1 | 0.2×0.8 | 0.05×0.05 | 0.035×0.035 | 0.15×0.1 | 0.04×0.04 | 0.03×0.03 |
残し代[mm] | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.035 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 |
加工時間 | 2時間5分 | 54分 | 38分 | 2時間30分 | 4時間4分 | 10分 | 1時間23分 | 1時間47分 |
被削材 | ハイス・焼入れ鋼 SKH51・SKD11(~62HRC) | ハイス SKH55・HAP40(~66HRC) | ハイス SKH57・HAP72(~70HRC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 首下長 | 外径と首下長の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
R0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.006 | 0.007 | 450 | 40000 | 0.004 | 0.005 | 300 | 40000 | 0.004 | 0.005 | 220 | 40000 |
0.5 | 2.5 | 0.006 | 0.007 | 400 | 40000 | 0.004 | 0.005 | 250 | 40000 | 0.004 | 0.005 | 190 | 40000 | |
R0.15 | 0.5 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 450 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40000 |
0.6 | 2 | 0.007 | 0.007 | 450 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 350 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 270 | 40000 | |
0.75 | 2.5 | 0.007 | 0.007 | 400 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 350 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 250 | 40000 | |
1 | 3.3 | 0.007 | 0.007 | 350 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40000 | 0.005 | 0.005 | 220 | 40000 | |
R0.2 | 0.5 | 1.25 | 0.035 | 0.04 | 1100 | 40000 | 0.013 | 0.02 | 850 | 40000 | 0.013 | 0.02 | 650 | 35000 |
0.8 | 2 | 0.03 | 0.03 | 1000 | 40000 | 0.012 | 0.02 | 850 | 40000 | 0.012 | 0.02 | 600 | 35000 | |
1 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1000 | 40000 | 0.012 | 0.02 | 850 | 40000 | 0.012 | 0.02 | 600 | 35000 | |
R0.25 | 1 | 2 | 0.03 | 0.03 | 1300 | 40000 | 0.015 | 0.02 | 1000 | 35000 | 0.015 | 0.02 | 700 | 30000 |
1.5 | 3 | 0.015 | 0.03 | 1000 | 40000 | 0.01 | 0.02 | 800 | 35000 | 0.01 | 0.02 | 500 | 30000 | |
R0.3 | 1 | 1.7 | 0.045 | 0.06 | 1500 | 40000 | 0.03 | 0.05 | 1100 | 30000 | 0.03 | 0.05 | 800 | 25000 |
1.5 | 2.5 | 0.045 | 0.06 | 1500 | 40000 | 0.03 | 0.05 | 1100 | 30000 | 0.03 | 0.05 | 800 | 25000 | |
2 | 3.3 | 0.045 | 0.06 | 1500 | 40000 | 0.03 | 0.05 | 1100 | 30000 | 0.03 | 0.05 | 800 | 25000 | |
R0.5 | 2 | 2 | 0.15 | 0.2 | 3000 | 30000 | 0.12 | 0.1 | 2000 | 25000 | 0.075 | 0.1 | 1500 | 20000 |
2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.2 | 3000 | 30000 | 0.12 | 0.1 | 2000 | 25000 | 0.075 | 0.1 | 1500 | 20000 | |
3 | 3 | 0.15 | 0.2 | 3000 | 30000 | 0.12 | 0.1 | 2000 | 25000 | 0.075 | 0.1 | 1500 | 20000 | |
R0.75 | 3 | 2 | 0.15 | 0.3 | 3800 | 30000 | 0.15 | 0.2 | 3000 | 25000 | 0.09 | 0.2 | 2200 | 20000 |
4 | 2.7 | 0.15 | 0.3 | 3000 | 25000 | 0.15 | 0.2 | 2400 | 22000 | 0.09 | 0.2 | 1800 | 18000 | |
R1 | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 3800 | 25000 | 0.22 | 0.3 | 3000 | 20000 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 16000 |
4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 3800 | 25000 | 0.22 | 0.3 | 3000 | 20000 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 16000 | |
6 | 3 | 0.3 | 0.3 | 3000 | 22000 | 0.22 | 0.3 | 2400 | 20000 | 0.15 | 0.3 | 1800 | 16000 | |
R1.5 | 6 | 2 | 0.3 | 0.6 | 3800 | 18000 | 0.25 | 0.5 | 3000 | 15000 | 0.15 | 0.5 | 2250 | 12000 |
8 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 3800 | 18000 | 0.25 | 0.5 | 3000 | 15000 | 0.15 | 0.5 | 2250 | 12000 | |
10 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 3200 | 18000 | 0.25 | 0.5 | 2600 | 15000 | 0.15 | 0.5 | 2000 | 12000 | |
R2 | 8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 3800 | 15000 | 0.25 | 0.6 | 3000 | 12000 | 0.18 | 0.6 | 2250 | 9500 |
10 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 3800 | 15000 | 0.25 | 0.6 | 3000 | 12000 | 0.18 | 0.6 | 2250 | 9500 | |
12 | 3 | 0.3 | 0.8 | 3800 | 15000 | 0.25 | 0.6 | 3000 | 12000 | 0.18 | 0.6 | 2250 | 9500 | |
R3 | 10 | 1.7 | 0.38 | 1.2 | 3800 | 8000 | 0.25 | 1 | 3000 | 7000 | 0.18 | 1 | 2250 | 5500 |
15 | 2.5 | 0.38 | 1.2 | 3800 | 8000 | 0.25 | 1 | 3000 | 7000 | 0.18 | 1 | 2250 | 5500 | |
20 | 3.3 | 0.38 | 1.2 | 3800 | 8000 | 0.25 | 1 | 3000 | 7000 | 0.18 | 1 | 2250 | 5500 |
※1 切込み量のapは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※3 びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※4 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※5 加工中の機械振動が大きい場合は、必要に応じて送り速度を調整してください。
※6 切りくず排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。
※7 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※8 工具突き出し量はできるだけ短くしてください。
※9 オイルミストクーラントをお奨めします。
高硬度鋼 | |
---|---|
45~60HRC | 60~70HRC |
○ | ◎ |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
刃径公差 |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MRBSH330-R2-8 |
4
|
3
|
2
|
8
|
6
|
65
|
±7
|
-0.014~0mm
|
12
|
3.8
|
8.74
|
9.05
|
9.38
|
9.74
|
10.6
| 1個 | 5,223円(
5,745円
) | 1日目 |
Loading...
中心刃形状を最適化し、荒取り加工では高切込みと高送りを実現。また仕上げ加工も可能な高能率3枚刃ボールエンドミル。
【特長】
・高硬度鋼高能率加工用
MRBSH330-R2-8で型番確定
MRBSH330 無限コーティングプレミアムPlus 小径3枚刃ロングネックボールエンドミルの型番MRBSH330-R2-8のページです。
型番MRBSH330-R2-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MRBSH330-R0.15-0.6 |
MRBSH330-R0.15-0.75 |
MRBSH330-R0.15-1 |
MRBSH330-R3-10 |
MRBSH330-R3-15 |
MRBSH330-R3-20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | R精度 (μm) | 刃径公差 | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,934円 ( 7,627円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 4 | 45 | ±5 | -0.01~0mm | 12 | 0.28 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | |
6,934円 ( 7,627円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 4 | 45 | ±5 | -0.01~0mm | 12 | 0.28 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | |
6,934円 ( 7,627円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1 | 4 | 45 | ±5 | -0.01~0mm | 12 | 0.28 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.34 | |
6,212円 ( 6,833円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 65 | ±7 | -0.014~0mm | - | 5.7 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
6,212円 ( 6,833円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | 65 | ±7 | -0.014~0mm | - | 5.7 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
6,212円 ( 6,833円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 6 | 3 | 20 | 6 | 65 | ±7 | -0.014~0mm | - | 5.7 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針