(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現さ...
70HRCまでの高硬度鋼の切削加工が可能となる耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティングを開発しました。3層構造のコーティング被膜は、耐酸化被膜層・硬質被膜層(超微細結晶構造)・高密着被膜層(微細結晶構造)で形成されており、優れた工具寿命を発揮します。
工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
加工可能硬度 | ~70HRCまで加工可能 |
表面処理 | 無限コーティングプレミアムPlus |
刃数 | 3枚刃 |
加工用途 | 曲面加工 |
ボール半径公差 | R±0.005mm |
シャンク径公差 | Φd(-0.003~-0.001mm) |
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減
無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
MSBSH330-5X R0.1 ~ R1 全8 サイズ
5軸加工のメリットを最大限に
活かすことのできる高剛性な工具形状
5軸MCで切削速度ゼロを回避
特長
1. コーティング 被膜 無限コーティングプレミアムPlus
無限コーティングプレミアムPlus | |
---|---|
45 ~ 60HRC | 60 ~70HRC |
○ | ◎ |
2. 高能率 形状 3枚刃・不等分割・すくい形状
不等分割でびびり防止
ポジティブ刃先
3. 高剛性 形状 高剛性な工具設計
剛性の高い首形状
たわみ量を抑制
HAP40(64HRC)に対する工具寿命比較
切削条件:n=20000min-1、vf=1600mm/min、ap0.15×ae0.3mm、クーラント:オイルミスト
コードNo. | (R)ボール半径 | (ℓ)刃長 | (D)外径 | (γ)首角 | (d)シャンク径 | (L)全長 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-00610-00100 | R0.1 | 0.12 | 0.2 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00150 | R0.15 | 0.18 | 0.3 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00200 | R0.2 | 0.24 | 0.4 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00250 | R0.25 | 0.3 | 0.5 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00300 | R0.3 | 0.36 | 0.6 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00500 | R0.5 | 0.6 | 1 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-00750 | R0.75 | 0.9 | 1.5 | 15° | 6 | 50 |
08-00610-01000 | R1 | 1.2 | 2 | 15° | 6 | 50 |
※(γ)は参考値です。
加工事例1
HAP40 (64HRC) パンチピン
3軸加工では困難な深彫り加工も、5軸加工機の特長を活かす工具設計で高精度な加工が可能
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
Ra | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
(A) | (B) | |
---|---|---|
狙い値 | 24.000 | |
実測値 | 24.001 | 24.006 |
誤差 | 0.001 | 0.006 |
加工工程 | 荒取り | 中仕上げ | 仕上げ | 文字彫り | |
---|---|---|---|---|---|
使用工具 | MSBSH330-5X R1 | MSBSH330-5X R1 | MSBSH330-5X R1 | MSBSH330-5X R1 | MSBSH330-5X R0.1 |
回転数 [min-1] | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
送り速度 [mm/min] | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 200 |
切込み量 [mm] ap × ae | 0.08 × 0.3 | 0.09 × 0.09 | 0.06 × 0.06 | 0.03 × 0.03 | 0.005 × 0.005 |
残し代 [mm] | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
傾斜角 [°] | 20° ~ 90° | 30° ~ 90° | 30° ~ 65° | 30° ~ 65° | 90° |
加工時間 | 2時間 | 38分 | 55分 | 2時間13分 | 6分 |
加工事例2
DC53 (60HRC) ねじ金型
カットポイントを任意に選べる5軸加工により面品位を向上し
剛性の高いMSBSH330-5Xにより高精度、高能率加工を実現
表面粗さ | |
---|---|
(1)ピック方向 | Ra 0.15 |
(2)送り方向 | Ra 0.08 |
(A) ねじ谷径 | (B) ねじ山径 | (C) ねじピッチ | |
---|---|---|---|
狙い値 | 40.000 | 38.051 | 3.000 |
実測値 | 39.985 | 38.048 | 2.999 |
誤差 | -0.015 | -0.003 | -0.001 |
加工工程 | 荒取り(1) | 荒取り(2) | 取り残し | 中仕上げ | 仕上げ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用工具 | MSBSH330-5X R1 | MSBSH330-5X R0.5 | MSBSH330-5X R0.3 | MSBSH330-5X R0.3 | MSBSH330-5X R0.3 | ||
回転数 [min-1] | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
送り速度 [mm/min] | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
切込み量 [mm] ap × ae | 0.2 × 0.5 | 0.07 × 0.09 | 0.08 × 0.2 | 0.06 × 0.06 | 0.015 × 0.035 | 0.03 × 0.03 | 0.02 × 0.02 |
残し代 [mm] | 0.1 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0 |
傾斜角 [°] | 20° ~ 40° | 0° ~ 30° | 10° | 3° | 3° | ||
加工時間 | 2時間6分 | 27分 | 1時間21分 | 53分 | 2時間10分 | 3時間11分 | 4時間46分 |
被削材 | 高硬度鋼 STAVAX・SKD11(~60HRC) | ハイス SKH51・HAP40(~65HRC) | ハイス SKH57・HAP72(~70HRC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |
R0.1 | 0.005~0.007 | 0.005 | 400 | 40000 | 0.003~0.005 | 0.003 | 300 | 40000 | 0.003~0.005 | 0.003 | 220 | 40000 |
R0.15 | 0.005~0.007 | 0.007 | 450 | 40000 | 0.003~0.005 | 0.005 | 400 | 40000 | 0.003~0.005 | 0.005 | 270 | 40000 |
R0.2 | 0.02~0.03 | 0.03 | 1100 | 40000 | 0.008~0.012 | 0.02 | 850 | 40000 | 0.008~0.012 | 0.02 | 650 | 35000 |
R0.25 | 0.02~0.03 | 0.03 | 1300 | 40000 | 0.01~0.015 | 0.02 | 1000 | 35000 | 0.01~0.015 | 0.02 | 700 | 30000 |
R0.3 | 0.03~0.045 | 0.06 | 1500 | 40000 | 0.02~0.03 | 0.05 | 1100 | 30000 | 0.02~0.03 | 0.05 | 800 | 25000 |
R0.5 | 0.1~0.15 | 0.2 | 3000 | 30000 | 0.08~0.12 | 0.1 | 2000 | 25000 | 0.05~0.075 | 0.1 | 1500 | 20000 |
R0.75 | 0.1~0.15 | 0.3 | 3800 | 30000 | 0.1~0.15 | 0.2 | 3000 | 25000 | 0.06~0.09 | 0.2 | 2200 | 20000 |
R1 | 0.2~0.3 | 0.5 | 3800 | 25000 | 0.15~0.22 | 0.3 | 3000 | 20000 | 0.1~0.15 | 0.3 | 2200 | 16000 |
※1 切込み量のapは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※3 首角が15°のため、首部が干渉しないように傾斜角の設定にはご注意ください。
※4 工具や被削材の傾斜角及び工具の進行方向により切削負荷が高くなる場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※5 切込み量apは工具や被削材の傾斜角に応じた目安の数値となります。
※6 びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※7 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※8 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※9 切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。
※10 オイルミストクーラントをお奨めします。
Loading...
5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MSBSH330-5X-R1で型番確定
MSBSH330-5X 無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミルの型番MSBSH330-5X-R1のページです。
型番MSBSH330-5X-R1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSBSH330-5X-R0.1 |
MSBSH330-5X-R0.15 |
MSBSH330-5X-R0.2 |
MSBSH330-5X-R0.25 |
MSBSH330-5X-R0.3 |
MSBSH330-5X-R0.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,200円 ( 7,920円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | |
6,134円 ( 6,747円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | |
4,729円 ( 5,202円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.4 | 0.24 | 0.2 | |
4,551円 ( 5,006円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | |
4,337円 ( 4,771円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.6 | 0.36 | 0.3 | |
4,053円 ( 4,458円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1 | 0.6 | 0.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針