(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
70HRCの高硬度鋼においても長寿命で高精度な切削加工を実現します。
70HRCまでの高硬度鋼の切削加工が可能となる耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティングを開発しました。3層構造のコーティング被膜は、耐酸化被膜層・硬質被膜層(超微細結晶構造)・高密着被膜層(微細結晶構造)で形成されており、優れた工具寿命を発揮します。
工具素材 | 超々微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
加工可能硬度 | ~70HRCまで加工可能 |
表面処理 | 無限コーティングプレミアムPlus |
刃数 | 2枚刃 |
加工用途 | 曲面加工 |
ボール半径公差 | R±0.003mm |
シャンク径公差 | Φd(-0.003~-0.001mm) |
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で高精度
MRBSH230SF R0.05~R3 全115サイズ
無限コーティングプレミアムPlus
耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティングを開発、70HRCまで高硬度鋼の切削加工が可能になりました
高硬度鋼の特長
60~70HRCの高硬度鋼を切削加工する際の現象としては、被削材の硬度や靭性が高いため加工時の切削負荷が非常に高くなります。そのため工具刃先では「せん断作用」により
被膜構造
被削材硬度
60~70HRCの高硬度鋼加工に最適
被膜の役割
摩耗進行のイメージ
亀裂進展と密着力のイメージ
切削時の発熱に対し酸化しにくい
高硬度鋼に対亀裂工具摩耗が進行しにくい
HAP40(64HRC)に対する工具寿命比較
切削条件n=20000min-1、vf=1600mm/min、ap0.15×ae3mm、クーラント:オイルミスト
MRBSH230SF R0.05~R3 全115サイズ
70HRCの高硬度鋼においても長寿命で高精度な切削加工を実現します
特長
コーティング
1:耐酸化性・耐摩耗性の高い新コーティング
無限コーティングプレミアムPlus
形状
公差レンジ0.002mm
素材
(2-1)切削性向上 形状 切れ刃
切削負荷を低減するポジティブ切れ刃形状と耐欠損性を重視した新素材の採用で
高硬度鋼に対し長寿命で高精度な切削加工を実現しました
(2-2)加工精度向上 形状 最適な突き出し長
(2-2)高精度焼きばめチャックに対応 形状 高精度なシャンク
公差レンジ0.002mm
(2-3)高いR精度 形状 R精度の高精度化
Rから外周のつなぎ位置に逃げ面、すくい面のつなぎ目をなくし、R精度の高精度化を実現
特許申請中
MRBSH230SF
一般的な形状
※R精度は実外径の1/2を基準とした精度
(3)耐摩耗性向上 素材 超硬素材
新素材の「超々微粒子超硬合金」を採用し、耐摩耗性、耐欠損性を向上しました
HAP40(64HRC)に対する工具寿命比較
切削条件:n=20000min-1、vf=1600mm/min、ap0.15×ae0.3mm、クーラント:オイルミスト
寸法精度比較
加工形状
ポケット内寸:8mm×8mm×加工深さ6mm
HAP72(70HRC)
荒取り
n=16000min-1、vf=1200mm/min、ap0.1×ae0.3mm、オイルミスト
工具摩耗状態80分加工後
逃げ面摩耗幅0.055mm
逃げ面摩耗幅0.102mm
加工時間ごとの寸法誤差
寸法精度比較
仕上げ加工
n=16000min-1、vf=1000mm/min、ap0.03×ae0.03mm、オイルミスト
加工形状
ポケット内寸:30mm×30mm×加工深さ6mm
HAP72(70HRC)
※R精度は実外径の1/2を基準とした精度
コードNo. | (R) ボール半径 | (ℓ1) 首下長 | (ℓ) 刃長 | (D) 外径 | (d2) 首下径 | (γ) 首角 | (d) シャンク径 | (ℓ2) シャンク長 | (L) 全長 | ワーク勾配角に対する実有効長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30' | 1° | 1°30' | 2° | 3° | ||||||||||
08-00537-00052 | R0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
08-00537-00056 | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
08-00537-00053 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | |
08-00537-00054 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | |
08-00537-00055 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | |
08-00537-00076 | R0.075 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
08-00537-00072 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | |
08-00537-00077 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | |
08-00537-00073 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | |
08-00537-00074 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
08-00537-00075 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | |
08-00537-00101 | R0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
08-00537-00106 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | |
08-00537-00102 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | |
08-00537-00107 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | |
08-00537-00103 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | |
08-00537-00104 | 0.85 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | |
08-00537-00105 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.06 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | |
08-00537-00150 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
08-00537-00151 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | |
08-00537-00152 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | |
08-00537-00153 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | |
08-00537-00154 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.56 | |
08-00537-00155 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.87 | |
08-00537-00201 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.7 | 35 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.64 |
08-00537-00207 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.6 | 35 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | |
08-00537-00202 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.4 | 35 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | |
08-00537-00203 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | |
08-00537-00208 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.57 | |
08-00537-00204 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.7 | 35 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.88 | |
08-00537-00209 | 1.75 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 1.86 | 1.91 | 1.98 | 2.04 | 2.19 | |
08-00537-00205 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | 2.11 | 2.18 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | |
08-00537-00210 | 2.25 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 2.37 | 2.45 | 2.53 | 2.62 | 2.81 | |
08-00537-00206 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 15° | 4 | 25.7 | 35 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.90 | 3.13 | |
08-00537-00251 | R0.25 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
08-00537-00252 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | |
08-00537-00253 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.89 | |
08-00537-00254 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.51 | |
08-00537-00255 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.8 | 35 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.92 | 3.14 | |
08-00537-00256 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.49 | 3.76 | |
08-00537-00307 | R0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.9 | 35 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
08-00537-00300 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.5 | 35 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.26 | |
08-00537-00301 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 27.0 | 35 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.88 | |
08-00537-00302 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.5 | 35 | 2.13 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.50 | |
08-00537-00303 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 2.65 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 3.12 | |
08-00537-00304 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.5 | 35 | 3.16 | 3.26 | 3.37 | 3.49 | 3.75 | |
08-00537-00305 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 25.0 | 35 | 3.68 | 3.80 | 3.92 | 4.06 | 4.37 | |
08-00537-00306 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 15° | 4 | 29.5 | 40 | 4.20 | 4.33 | 4.48 | 4.64 | 4.99 | |
08-00537-00401 | R0.4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 27.9 | 35 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.24 |
08-00537-00402 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 26.9 | 35 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.48 | |
08-00537-00403 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 25.9 | 35 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 3.47 | 3.72 | |
08-00537-00405 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 24.9 | 35 | 4.19 | 4.33 | 4.47 | 4.62 | 4.97 | |
08-00537-00406 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 15° | 4 | 28.9 | 40 | 5.23 | 5.40 | 5.58 | 5.77 | 6.21 | |
08-00537-00507 | R0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 35 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.24 |
08-00537-00508 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.86 | |
08-00537-00501 | 2 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 27.3 | 35 | 2.14 | 2.20 | 2.26 | 2.33 | 2.48 | |
08-00537-00502 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 2.66 | 2.73 | 2.82 | 2.90 | 3.10 | |
08-00537-00503 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 26.3 | 35 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.48 | 3.72 | |
08-00537-00504 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 25.3 | 35 | 4.21 | 4.34 | 4.48 | 4.63 | 4.97 | |
08-00537-00505 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 29.3 | 40 | 5.24 | 5.41 | 5.59 | 5.78 | 6.21 | |
08-00537-00506 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 15° | 4 | 28.3 | 40 | 6.28 | 6.48 | 6.69 | 6.93 | 7.45 | |
08-00537-00602 | R0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 2.55 | 2.62 | 2.69 | 2.77 | 2.95 |
08-00537-00603 | 4 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 25.6 | 35 | 4.21 | 4.33 | 4.47 | 4.61 | 4.94 | |
08-00537-00605 | 6 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 28.6 | 40 | 6.27 | 6.47 | 6.68 | 6.91 | 7.43 | |
08-00537-00606 | 8 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 15° | 4 | 26.6 | 40 | 8.34 | 8.61 | 8.90 | 9.21 | 9.91 | |
08-00537-00751 | R0.75 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 28.2 | 35 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 2.42 |
08-00537-00752 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 35 | 3.17 | 3.25 | 3.34 | 3.44 | 3.66 | |
08-00537-00753 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 26.2 | 35 | 4.20 | 4.32 | 4.45 | 4.59 | 4.91 | |
08-00537-00754 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 29.2 | 40 | 6.27 | 6.46 | 6.67 | 6.89 | 7.39 | |
08-00537-00755 | 8 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 27.2 | 40 | 8.34 | 8.60 | 8.88 | 9.19 | 9.88 | |
08-00537-00756 | 10 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 15° | 4 | 25.2 | 40 | 10.40 | 10.74 | 11.10 | 11.49 | 12.36 | |
08-00537-00805 | R0.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 15° | 4 | 27.4 | 40 | 8.33 | 8.60 | 8.88 | 9.18 | 9.87 |
08-00537-00901 | R0.9 | 3 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 27.8 | 35 | 3.18 | 3.26 | 3.35 | 3.44 | 3.65 |
08-00537-00902 | 4 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 26.8 | 35 | 4.22 | 4.33 | 4.46 | 4.59 | 4.89 | |
08-00537-00903 | 6 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 29.8 | 40 | 6.28 | 6.47 | 6.67 | 6.89 | 7.38 | |
08-00537-00904 | 8 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 27.8 | 40 | 8.35 | 8.61 | 8.89 | 9.19 | 9.87 | |
08-00537-00905 | 10 | 1.3 | 1.8 | 1.74 | 15° | 4 | 25.8 | 40 | 10.42 | 10.75 | 11.11 | 11.49 | 12.35 | |
08-00537-01006 | R1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 29.1 | 35 | 2.14 | 2.19 | 2.23 | 2.28 | 2.38 |
08-00537-01000 | 3 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 35 | 3.18 | 3.25 | 3.34 | 3.43 | 3.63 | |
08-00537-01001 | 4 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 27.1 | 35 | 4.21 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.87 | |
08-00537-01002 | 6 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 25.1 | 35 | 6.28 | 6.46 | 6.66 | 6.88 | 7.36 | |
08-00537-01003 | 8 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 28.1 | 40 | 8.35 | 8.60 | 8.88 | 9.18 | 9.84 | |
08-00537-01004 | 10 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 26.1 | 40 | 10.41 | 10.74 | 11.10 | 11.48 | 12.33 | |
08-00537-01005 | 12 | 1.5 | 2 | 1.94 | 15° | 4 | 29.1 | 45 | 12.48 | 12.88 | 13.31 | 13.77 | 14.82 | |
08-00537-01251 | R1.25 | 4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 28.0 | 35 | 4.28 | 4.39 | 4.50 | 4.62 | 4.90 |
08-00537-01252 | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 26.0 | 35 | 6.35 | 6.53 | 6.72 | 6.92 | 7.39 | |
08-00537-01253 | 8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 29.0 | 40 | 8.42 | 8.67 | 8.93 | 9.22 | 9.88 | |
08-00537-01254 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 27.0 | 40 | 10.48 | 10.81 | 11.15 | 11.52 | 12.36 | |
08-00537-01256 | 15 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 15° | 4 | 27.0 | 45 | 15.65 | 16.15 | 16.69 | 17.27 | Free | |
08-00537-01500 | R1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 33.1 | 45 | 6.44 | 6.61 | 6.79 | 7.00 | 7.45 |
08-00537-01501 | 8 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 31.1 | 45 | 8.50 | 8.75 | 9.01 | 9.29 | 9.93 | |
08-00537-01502 | 10 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 29.1 | 45 | 10.57 | 10.89 | 11.23 | 11.59 | 12.42 | |
08-00537-01503 | 12 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 27.1 | 45 | 12.64 | 13.03 | 13.44 | 13.89 | 14.91 | |
08-00537-01504 | 14 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 30.1 | 50 | 14.71 | 15.17 | 15.66 | 16.19 | 17.39 | |
08-00537-01505 | 16 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 28.1 | 50 | 16.77 | 17.31 | 17.88 | 18.49 | 19.88 | |
08-00537-01507 | 18 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 31.1 | 55 | 18.84 | 19.45 | 20.09 | 20.79 | 22.36 | |
08-00537-01506 | 20 | 2.5 | 3 | 2.85 | 15° | 6 | 29.1 | 55 | 20.91 | 21.58 | 22.31 | 23.09 | 24.85 | |
08-00537-02000 | R2 | 8 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 32.8 | 45 | 8.58 | 8.81 | 9.06 | 9.33 | 9.93 |
08-00537-02001 | 10 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 45 | 10.65 | 10.95 | 11.28 | 11.63 | 12.42 | |
08-00537-02002 | 12 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 28.8 | 45 | 12.72 | 13.09 | 13.49 | 13.93 | 14.90 | |
08-00537-02004 | 15 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 50 | 15.82 | 16.30 | 16.82 | 17.38 | 18.63 | |
08-00537-02005 | 20 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 55 | 20.99 | 21.65 | 22.36 | 23.13 | フリー | |
08-00537-02006 | 25 | 3 | 4 | 3.8 | 15° | 6 | 30.8 | 60 | 26.16 | 27.00 | 27.90 | 28.88 | フリー | |
08-00537-02502 | R2.5 | 10 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 32.7 | 45 | 10.63 | 10.92 | 11.22 | 11.55 | フリー |
08-00537-02503 | 15 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 45 | 15.80 | 16.27 | 16.77 | フリー | フリー | |
08-00537-02504 | 20 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 50 | 20.97 | 21.62 | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-02505 | 25 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 55 | 26.14 | 26.96 | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-02506 | 30 | 3.5 | 5 | 4.8 | 15° | 6 | 27.7 | 60 | 31.31 | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03000 | R3 | 10 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 34.4 | 45 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー |
08-00537-03001 | 15 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 45 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03002 | 20 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 50 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03003 | 25 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 55 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03004 | 30 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 60 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03005 | 35 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 65 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | |
08-00537-03006 | 40 | 6 | 6 | 5.7 | - | 6 | 29.4 | 70 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー |
※(γ)は参考値です。
加工事例1
HAP72(68HRC)ねじ頭部くぼみ形状3種 パンチサンプル
68HRCの高硬度鋼でも高精度に加工可能
測定箇所 | Ra | Rz |
---|---|---|
(1)加工初期 | 0.176 | 1.320 |
(2)加工終期 | 0.155 | 1.125 |
(3)加工初期 | 0.114 | 0.963 |
(4)加工終期 | 0.142 | 0.877 |
測定箇所 | 狙い値 | 実測値 | 誤差 | 倒れ量 |
---|---|---|---|---|
(A)加工初期 | 5.080 | 5.087 | 0.007 | 0.001以下 |
(B)加工終期 | 5.080 | 5.090 | 0.010 | 0.001 |
加工工程 | 荒取り | 側面中仕上げ&底面仕上げ | 取り残し | 仕上げ |
---|---|---|---|---|
使用工具 | MRBSH230SF R1×4 | MRBSH230SF R1×4 | MRBSH230SF R0.5×4 | MRBSH230SF R0.5×4 |
回転数[min-1] | 16000 | 18000 | ||
送り速度[mm/min] | 1500 | 600 | 300 | 400 |
切込み量[mm] ap×ae | 0.1×0.3 | pf:0.03 | pf:0.03 | pf:0.02 |
残し代[mm] | 0.015 | 側面 0.01 底面 - | 0.01 | - |
加工時間 | 181分 | 95分 | 80分 | 149分 |
※pf:ピックフィード
加工事例2
HAP40(65HRC)ギヤ形状パンチサンプル
4時間を超える長時間の仕上げ加工でも高精度
刃先後退量0.003mm
(側面仕上げ2時間加工後)
測定箇所 | (1) |
---|---|
狙い値 | 20.644 |
実測値 | 20.647 |
誤差 | 0.003 |
工具摩耗
加工工程 | 荒取り | 取り残し | 中仕上げ | 仕上げ |
---|---|---|---|---|
使用工具 | MRBSH230SF R1×6 | MRBSH230SF R0.5×5 | MRBSH230SF R0.5×5 | MRBSH230SF R0.5×5 |
すくい面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
外周刃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R先端部 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
回転数[min-1] | 20000 | 12000 | ||
---|---|---|---|---|
送り速度[mm/min] | 1600 | 920 | 920 | 460 |
切込み量[mm] ap×ae | 0.15×0.3 | 0.03×0.1 | 側面 0.03×0.02 平面 0.02×0.05 | pf:0.015 |
残し代[mm] | 0.03 | 0.01 | - | |
加工時間 | 24分 | 3時間8分 | 1時間8分 | 4時間6分 |
加工事例3
YXR3(61HRC)ファインブランキングサンプル
±3μmの高いR精度が実現する加工精度
単位[μm]
測定箇所 | (1) | (2) |
---|---|---|
使用工具 | MRBSH230SF R0.5×2 | MRBSH230SF R0.2×1 |
Ra | 0.145 | 0.080 |
Rz | 1.192 | 0.521 |
測定箇所 | (A) | (B) | (C) |
---|---|---|---|
狙い値 | 0.958mm | 90°0'00" | 0.883mm |
実測値 | 0.958mm | 90°15'10" | 0.888mm |
誤差 | 0.000mm | 0°15'10" | 0.005mm |
板押さえ
加工工程 | 荒取り | 中仕上げ | 平坦部仕上げ | 取り残し | 仕上げ | 取り残し | 取り残し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用工具 | MRBSH230SF R1×4 | MRBSH230SF R1×4 | MRBSH230SF R0.5×2 | MRBSH230SF R0.25×1.5 | MRBSH230SF R0.2×1 | ||
回転数[min-1] | 25000 | 30000 | |||||
送り速度[mm/min] | 2500 | 1000 | 540 | 540 | |||
切込み量 ap×ae[mm] | 0.2×0.5 | pf:0.05 | pf:0.08 | pf:0.05 | pf:0.03 | pf:0.03 | pf:0.02 |
残し代[mm] | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | - (隅部のみ 0.005) | - | |
加工時間 | 39分 | 40分 | 1時間6分 | 1時間3分 | 47分 | 1時間26分 |
※pf:ピックフィード
ダイ
加工工程 | 荒取り | 仕上げ |
---|---|---|
使用工具 | MRBSH230SF R0.25×1.5 | MRBSH230SF R0.2×1 |
回転数[min-1] | 30000 | |
送り速度[mm/min] | 540 | |
切込み量 ap×ae[mm] | 0.01×0.03 | pf:0.01 |
残し代[mm] | 0.003 | - |
加工時間 | 1時間11分 | 35分 |
※pf:ピックフィード
被削材 | ハイス・高硬度鋼 SKH51・SKD11(~62HRC) | ハイス SKH55・HAP40(~66HRC) | ハイス SKH57・HAP72(~70HRC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 首下長 | 外径と首下長の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
R0.05 | 0.2 | 2 | 0.002 | 0.005 | 100 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40000 |
0.25 | 2.5 | 0.002 | 0.005 | 80 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 40 | 40000 | |
0.3 | 3 | 0.002 | 0.005 | 70 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 40 | 40000 | |
0.4 | 4 | 0.001 | 0.005 | 70 | 40000 | 0.001 | 0.003 | 50 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40000 | |
0.5 | 5 | 0.001 | 0.003 | 50 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 20 | 40000 | |
R0.075 | 0.25 | 1.7 | 0.002 | 0.005 | 160 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40000 |
0.3 | 2 | 0.002 | 0.005 | 150 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 80 | 40000 | |
0.4 | 2.7 | 0.002 | 0.005 | 120 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40000 | |
0.5 | 3.3 | 0.002 | 0.005 | 120 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 50 | 40000 | |
0.6 | 4 | 0.001 | 0.003 | 100 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 50 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 40 | 40000 | |
0.7 | 4.7 | 0.001 | 0.003 | 80 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 40 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 30 | 40000 | |
R0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 150 | 40000 |
0.4 | 2 | 0.005 | 0.005 | 290 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 150 | 40000 | |
0.5 | 2.5 | 0.005 | 0.005 | 280 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 180 | 40000 | 0.003 | 0.003 | 130 | 40000 | |
0.6 | 3 | 0.003 | 0.005 | 250 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40000 | |
0.75 | 3.75 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 150 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 110 | 40000 | |
0.85 | 4.3 | 0.002 | 0.005 | 180 | 40000 | 0.001 | 0.003 | 130 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 100 | 40000 | |
1 | 5 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 120 | 40000 | 0.001 | 0.002 | 90 | 40000 | |
R0.15 | 0.5 | 1.7 | 0.007 | 0.01 | 300 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 280 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 210 | 40000 |
0.6 | 2 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 250 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40000 | |
0.75 | 2.5 | 0.005 | 0.007 | 280 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 230 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 170 | 40000 | |
1 | 3.3 | 0.005 | 0.007 | 250 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 40000 | |
1.25 | 4.2 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40000 | |
1.5 | 5 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40000 | 0.002 | 0.003 | 90 | 40000 | |
R0.2 | 0.5 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 720 | 40000 | 0.009 | 0.02 | 580 | 40000 | 0.009 | 0.02 | 420 | 35000 |
0.65 | 1.6 | 0.025 | 0.03 | 720 | 40000 | 0.009 | 0.02 | 580 | 40000 | 0.009 | 0.02 | 420 | 35000 | |
0.8 | 2 | 0.02 | 0.03 | 720 | 40000 | 0.008 | 0.02 | 580 | 40000 | 0.008 | 0.02 | 420 | 35000 | |
1 | 2.5 | 0.02 | 0.03 | 720 | 40000 | 0.008 | 0.02 | 580 | 40000 | 0.008 | 0.02 | 400 | 35000 | |
1.25 | 3.1 | 0.015 | 0.02 | 620 | 40000 | 0.006 | 0.02 | 470 | 40000 | 0.006 | 0.02 | 320 | 35000 | |
1.5 | 3.75 | 0.01 | 0.02 | 500 | 40000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 40000 | 0.005 | 0.01 | 280 | 35000 | |
1.75 | 4.4 | 0.01 | 0.02 | 450 | 40000 | 0.005 | 0.01 | 340 | 40000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 35000 | |
2 | 5 | 0.007 | 0.01 | 380 | 40000 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40000 | 0.005 | 0.007 | 220 | 35000 | |
2.25 | 5.6 | 0.005 | 0.01 | 330 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 280 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 35000 | |
2.5 | 6.25 | 0.005 | 0.007 | 300 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 260 | 40000 | 0.003 | 0.005 | 190 | 35000 | |
R0.25 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.04 | 860 | 40000 | 0.015 | 0.03 | 650 | 40000 | 0.015 | 0.02 | 450 | 30000 |
1 | 2 | 0.02 | 0.03 | 860 | 40000 | 0.01 | 0.02 | 650 | 35000 | 0.01 | 0.02 | 450 | 30000 | |
1.5 | 3 | 0.01 | 0.03 | 720 | 40000 | 0.007 | 0.02 | 520 | 35000 | 0.007 | 0.02 | 350 | 30000 | |
2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 650 | 40000 | 0.007 | 0.01 | 400 | 35000 | 0.007 | 0.01 | 270 | 30000 | |
2.5 | 5 | 0.007 | 0.01 | 530 | 40000 | 0.005 | 0.007 | 360 | 35000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 30000 | |
3 | 6 | 0.007 | 0.01 | 420 | 35000 | 0.005 | 0.007 | 320 | 35000 | 0.005 | 0.007 | 220 | 30000 | |
R0.3 | 0.6 | 1 | 0.03 | 0.08 | 1000 | 40000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 35000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 28000 |
1 | 1.7 | 0.03 | 0.06 | 1000 | 40000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25000 | |
1.5 | 2.5 | 0.03 | 0.06 | 1000 | 40000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25000 | |
2 | 3.3 | 0.03 | 0.06 | 1000 | 40000 | 0.02 | 0.05 | 720 | 30000 | 0.02 | 0.05 | 540 | 25000 | |
2.5 | 4.1 | 0.02 | 0.04 | 840 | 40000 | 0.02 | 0.03 | 640 | 30000 | 0.02 | 0.03 | 480 | 25000 | |
3 | 5 | 0.02 | 0.04 | 840 | 40000 | 0.02 | 0.03 | 600 | 30000 | 0.02 | 0.03 | 450 | 25000 | |
3.5 | 5.9 | 0.01 | 0.03 | 600 | 30000 | 0.01 | 0.02 | 420 | 30000 | 0.01 | 0.02 | 310 | 25000 | |
4 | 6.7 | 0.01 | 0.03 | 600 | 30000 | 0.01 | 0.02 | 420 | 30000 | 0.01 | 0.02 | 310 | 25000 | |
R0.4 | 1 | 1.3 | 0.08 | 0.12 | 1600 | 38000 | 0.06 | 0.1 | 1200 | 35000 | 0.035 | 0.1 | 900 | 28000 |
2 | 2.5 | 0.07 | 0.1 | 1600 | 35000 | 0.05 | 0.1 | 1200 | 30000 | 0.03 | 0.1 | 900 | 25000 | |
3 | 3.75 | 0.05 | 0.1 | 1600 | 35000 | 0.05 | 0.05 | 1200 | 30000 | 0.03 | 0.05 | 900 | 25000 | |
4 | 5 | 0.04 | 0.06 | 1200 | 30000 | 0.03 | 0.05 | 860 | 25000 | 0.02 | 0.05 | 640 | 20000 | |
5 | 6.25 | 0.03 | 0.05 | 1000 | 25000 | 0.02 | 0.03 | 620 | 25000 | 0.015 | 0.03 | 460 | 20000 | |
R0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.12 | 1400 | 25000 | 0.05 | 0.12 | 1000 | 20000 |
1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.12 | 1400 | 25000 | 0.05 | 0.12 | 1000 | 20000 | |
2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.1 | 1400 | 25000 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 20000 | |
2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.1 | 1400 | 25000 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 20000 | |
3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.1 | 1400 | 25000 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 20000 | |
4 | 4 | 0.05 | 0.15 | 1600 | 28000 | 0.05 | 0.1 | 1200 | 25000 | 0.03 | 0.1 | 900 | 20000 | |
5 | 5 | 0.04 | 0.1 | 1400 | 25000 | 0.03 | 0.05 | 920 | 20000 | 0.02 | 0.05 | 700 | 16000 | |
6 | 6 | 0.04 | 0.05 | 1200 | 22000 | 0.02 | 0.05 | 740 | 20000 | 0.015 | 0.05 | 550 | 16000 | |
R0.6 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.08 | 0.1 | 1600 | 25000 | 0.05 | 0.1 | 1200 | 20000 |
4 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 30000 | 0.06 | 0.1 | 1600 | 25000 | 0.05 | 0.1 | 1200 | 20000 | |
6 | 5 | 0.05 | 0.1 | 1400 | 25000 | 0.03 | 0.07 | 1000 | 20000 | 0.02 | 0.07 | 750 | 16000 | |
8 | 6.7 | 0.03 | 0.07 | 1200 | 22000 | 0.02 | 0.05 | 850 | 20000 | 0.015 | 0.05 | 650 | 16000 | |
R0.75 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2500 | 30000 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 25000 | 0.06 | 0.2 | 1500 | 20000 |
3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 2500 | 30000 | 0.1 | 0.2 | 2000 | 25000 | 0.06 | 0.2 | 1500 | 20000 | |
4 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 2000 | 25000 | 0.1 | 0.2 | 1600 | 22000 | 0.06 | 0.2 | 1200 | 18000 | |
6 | 4 | 0.1 | 0.2 | 1600 | 22000 | 0.1 | 0.1 | 1200 | 20000 | 0.06 | 0.1 | 950 | 16000 | |
8 | 5.3 | 0.05 | 0.2 | 1400 | 20000 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 18000 | 0.03 | 0.1 | 700 | 13000 | |
10 | 6.7 | 0.05 | 0.1 | 1200 | 18000 | 0.05 | 0.05 | 850 | 16000 | 0.03 | 0.05 | 650 | 13000 | |
R0.8 | 8 | 5 | 0.07 | 0.2 | 1400 | 20000 | 0.05 | 0.1 | 1000 | 16000 | 0.03 | 0.1 | 750 | 13000 |
R0.9 | 3 | 1.7 | 0.12 | 0.3 | 2500 | 25000 | 0.1 | 0.25 | 2000 | 20000 | 0.08 | 0.2 | 1500 | 16000 |
4 | 2.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 25000 | 0.1 | 0.2 | 1800 | 20000 | 0.08 | 0.2 | 1500 | 16000 | |
6 | 3.3 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 25000 | 0.1 | 0.2 | 1600 | 18000 | 0.08 | 0.2 | 1200 | 16000 | |
8 | 4.4 | 0.08 | 0.2 | 2300 | 23000 | 0.08 | 0.15 | 1400 | 17000 | 0.06 | 0.1 | 750 | 13000 | |
10 | 5.6 | 0.08 | 0.2 | 1700 | 18000 | 0.08 | 0.12 | 1100 | 14000 | 0.03 | 0.1 | 750 | 11000 | |
R1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 2500 | 25000 | 0.15 | 0.3 | 2000 | 20000 | 0.1 | 0.3 | 1500 | 16000 |
3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 2500 | 25000 | 0.15 | 0.3 | 2000 | 20000 | 0.1 | 0.3 | 1500 | 16000 | |
4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 2500 | 25000 | 0.15 | 0.3 | 2000 | 20000 | 0.1 | 0.3 | 1500 | 16000 | |
6 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2000 | 22000 | 0.15 | 0.3 | 1600 | 20000 | 0.1 | 0.3 | 1200 | 16000 | |
8 | 4 | 0.1 | 0.2 | 1600 | 18000 | 0.1 | 0.15 | 1200 | 16000 | 0.06 | 0.15 | 950 | 13000 | |
10 | 5 | 0.1 | 0.2 | 1400 | 16000 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 14000 | 0.06 | 0.1 | 750 | 11000 | |
12 | 6 | 0.07 | 0.1 | 1200 | 14000 | 0.05 | 0.1 | 850 | 12000 | 0.03 | 0.1 | 650 | 9500 | |
R1.25 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 2500 | 20000 | 0.15 | 0.4 | 2000 | 18000 | 0.1 | 0.4 | 1500 | 14000 |
6 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 2500 | 20000 | 0.15 | 0.4 | 2000 | 18000 | 0.1 | 0.4 | 1500 | 14000 | |
8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 2100 | 20000 | 0.15 | 0.3 | 1800 | 18000 | 0.1 | 0.3 | 1300 | 14000 | |
10 | 4 | 0.15 | 0.2 | 1800 | 18000 | 0.1 | 0.15 | 1500 | 16000 | 0.06 | 0.15 | 1100 | 13000 | |
15 | 6 | 0.07 | 0.15 | 1200 | 14000 | 0.05 | 0.1 | 900 | 12000 | 0.03 | 0.1 | 700 | 9500 | |
R1.5 | 6 | 2 | 0.2 | 0.6 | 2500 | 18000 | 0.2 | 0.5 | 2000 | 15000 | 0.12 | 0.5 | 1500 | 12000 |
8 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 2500 | 18000 | 0.2 | 0.5 | 2000 | 15000 | 0.12 | 0.5 | 1500 | 12000 | |
10 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 2100 | 18000 | 0.15 | 0.3 | 1800 | 15000 | 0.1 | 0.3 | 1300 | 12000 | |
12 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2000 | 18000 | 0.1 | 0.3 | 1500 | 15000 | 0.06 | 0.3 | 1100 | 12000 | |
14 | 4.7 | 0.1 | 0.3 | 1600 | 16000 | 0.1 | 0.2 | 1200 | 12000 | 0.06 | 0.2 | 900 | 10000 | |
16 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 1600 | 16000 | 0.1 | 0.2 | 1200 | 12000 | 0.06 | 0.2 | 900 | 10000 | |
18 | 6 | 0.1 | 0.2 | 1400 | 16000 | 0.1 | 0.15 | 960 | 12000 | 0.06 | 0.15 | 750 | 9500 | |
20 | 6.7 | 0.08 | 0.2 | 1200 | 14000 | 0.08 | 0.1 | 850 | 12000 | 0.06 | 0.1 | 650 | 9500 | |
R2 | 8 | 2 | 0.2 | 0.8 | 2500 | 15000 | 0.2 | 0.6 | 2000 | 12000 | 0.15 | 0.6 | 1500 | 9500 |
10 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 2500 | 15000 | 0.2 | 0.6 | 2000 | 12000 | 0.15 | 0.6 | 1500 | 9500 | |
12 | 3 | 0.2 | 0.8 | 2500 | 15000 | 0.2 | 0.6 | 2000 | 12000 | 0.15 | 0.6 | 1500 | 9500 | |
15 | 3.75 | 0.2 | 0.8 | 2000 | 15000 | 0.15 | 0.6 | 1600 | 12000 | 0.12 | 0.6 | 1200 | 9500 | |
20 | 5 | 0.1 | 0.6 | 1700 | 14000 | 0.1 | 0.4 | 1200 | 10000 | 0.08 | 0.4 | 900 | 8000 | |
25 | 6.25 | 0.1 | 0.4 | 1200 | 14000 | 0.1 | 0.2 | 850 | 10000 | 0.08 | 0.2 | 650 | 8000 | |
R2.5 | 10 | 2 | 0.2 | 1.2 | 2500 | 12000 | 0.2 | 0.7 | 2000 | 10000 | 0.15 | 0.7 | 1500 | 8000 |
15 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2500 | 12000 | 0.2 | 0.7 | 2000 | 10000 | 0.15 | 0.7 | 1500 | 8000 | |
20 | 4 | 0.2 | 1 | 2000 | 10000 | 0.15 | 0.6 | 1600 | 8500 | 0.12 | 0.6 | 1200 | 6500 | |
25 | 5 | 0.15 | 0.8 | 1800 | 8600 | 0.1 | 0.3 | 1200 | 7200 | 0.08 | 0.3 | 1000 | 6500 | |
30 | 6 | 0.15 | 0.5 | 1500 | 7600 | 0.1 | 0.2 | 860 | 6400 | 0.08 | 0.2 | 750 | 6000 | |
R3 | 10 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 2500 | 8000 | 0.2 | 1 | 2000 | 7000 | 0.15 | 1 | 1500 | 5500 |
15 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 2500 | 8000 | 0.2 | 1 | 2000 | 7000 | 0.15 | 1 | 1500 | 5500 | |
20 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 2500 | 8000 | 0.2 | 1 | 2000 | 7000 | 0.15 | 1 | 1500 | 5500 | |
25 | 4.1 | 0.2 | 1 | 2200 | 8000 | 0.15 | 0.7 | 1600 | 7000 | 0.12 | 0.7 | 1200 | 5500 | |
30 | 5 | 0.2 | 1 | 1800 | 7000 | 0.15 | 0.7 | 1300 | 6500 | 0.12 | 0.7 | 950 | 5000 | |
35 | 5.8 | 0.17 | 0.8 | 1600 | 6800 | 0.12 | 0.5 | 1200 | 5800 | 0.1 | 0.5 | 800 | 4500 | |
40 | 6.7 | 0.15 | 0.6 | 1200 | 6400 | 0.1 | 0.4 | 1000 | 5200 | 0.08 | 0.4 | 650 | 4000 |
※1切込み量の、apは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※3コーナー部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※4回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※5工具の保持方法は焼きばめタイプを推奨します。コレットタイプなどを使用する場合、最低把握長をご確認ください。
※6オイルミストクーラントをお奨めします。
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
刃径公差 |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MRBSH230SF-R1-3 |
2
|
1.5
|
1
|
3
|
4
|
35
|
-0.008~0mm
|
15
|
1.94
|
3.18
|
3.25
|
3.34
|
3.43
|
3.63
| 1個 | 3,119円(
3,431円
) | 1日目 |
Loading...
70HRCの高硬度鋼においても長寿命で高精度な切削加工を実現します。
Loading...
ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別): 1,230円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
日進工具
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
通常価格(税別): 2,981円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
通常価格(税別): 1,780円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
MRBSH230SF-R1-3で型番確定
MRBSH230SF 無限コーティングプレミアムPlus 2枚刃ロングネックボールエンドミルの型番MRBSH230SF-R1-3のページです。
型番MRBSH230SF-R1-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MRBSH230SF-R0.05-0.4 |
MRBSH230SF-R0.05-0.5 |
MRBSH230SF-R0.075-0.25 |
MRBSH230SF-R1-4 |
MRBSH230SF-R1-6 |
MRBSH230SF-R1-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 刃径公差 | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,375円 ( 7,013円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.4 | 4 | 35 | -0.008~0mm | 15 | 0.085 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | |
6,934円 ( 7,627円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.5 | 4 | 35 | -0.008~0mm | 15 | 0.085 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | |
6,572円 ( 7,229円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.25 | 4 | 35 | -0.008~0mm | 15 | 0.13 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | |
3,119円 ( 3,431円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 35 | -0.008~0mm | 15 | 1.94 | 4.21 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.87 | |
3,303円 ( 3,633円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.5 | 1 | 6 | 4 | 35 | -0.008~0mm | 15 | 1.94 | 6.28 | 6.46 | 6.66 | 6.88 | 7.36 | |
3,441円 ( 3,785円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 40 | -0.008~0mm | 15 | 1.94 | 8.35 | 8.6 | 8.88 | 9.18 | 9.84 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針