(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ ロフト昇降はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LML1.0-31
ハセガワ ロフト昇降はしご ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,706円 ~ 68,456円
税込価格
60,177円 ~ 75,302円

【特長】・独自のデザインですっきりとしたフォルムと使いやすさが特長です。・空間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    344
  • 踏ざん間隔(mm):
    246
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    67
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

型番

LML1.0-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
昇降パイプ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LML1.0-31

規格無し
4968757488310
202-3097
3.17
7400.0
2584~2789

1個

68,456( 75,302円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のデザインですっきりとしたフォルムと使いやすさが特長です。
・空間と調和するロフト昇降用はしごです。
・支柱を三角にし、シャープなフォルムと握りやすさを実現したロフト昇降用はしごです。
【用途】
・ロフトへの昇降用はしごに。
【材質】
・主要部:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ ロフト昇降はしごのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました