(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製溶接一体構造型作業台 三段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTDB3-6875
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段 サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,774円
税込単価
61,351円

【特長】・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。・溶接一体構造で頑丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    アルミ
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 設置寸法(mm):
    610×810
  • 設置寸法(mm)間口:
    610
  • 段数(段):
    3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

WTDB3-6875 解除

Loading...

カタログを表示

WTDB3-6875 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
質量(g)
踏面タイプ
段高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTDB3-6875

0.75
4550414014866
9800.0
-
250

1個

55,774( 61,351円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
・溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
・鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
・1段~3段タイプがあります。
【用途】
・頑丈な作業台が必要な場所に。
・クリーンルームにも。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製溶接一体構造型作業台 三段の型番WTDB3-6875のページです。
型番WTDB3-6875に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製溶接一体構造型作業台 三段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTDB3-6890
WTDBC3-6875
WTDBC3-6890
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード 質量(g) 踏面タイプ 段高(mm)

59,069円

( 64,976円 )
1個 -

2日目

0.9455041401487310300.0-300

59,069円

( 64,976円 )
1個 あり

4日目

0.75455041401488013300.0縞板-

62,447円

( 68,692円 )
1個 -

4日目

0.9455041401489713800縞板-

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました