(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式アルミステップ(凸板タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TASP-64G
連結式アルミステップ(凸板タイプ) サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,647円
税込単価
39,212円

【特長】・軽量で移動も楽な作業用踏み台です。・掃除の際に、縞板タイプに比べ天板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 段数(段):
    1
  • アジャスター材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    アルミ合金
  • 連結金具材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

TASP-64G 解除

Loading...

TASP-64G

TASP-64H

TASP-64S

TASP-64T

TASP-96G

TASP-96H

TASP-96S

TASP-96T

商品情報を表示

TASP-64G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TASP-64G

0.30~0.33
4550414197576
256-7941
600×450
600×450
5.4

1個

35,647( 39,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で移動も楽な作業用踏み台です。
・掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。
・縦横連結可能です。
・天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。
・ステップの下に配線する事が可能です。
・天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
【用途】
・作業用踏み台
【材質】
・本体:アルミ合金
・アジャスター:ステンレス
・連結金具:ステンレス

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式アルミステップ(凸板タイプ)の型番TASP-64Gのページです。
型番TASP-64Gに関する仕様情報を記載しております。

連結式アルミステップ(凸板タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TASP-64H
TASP-64S
TASP-64T
TASP-96G
TASP-96H
TASP-96S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法
(mm)
設置寸法
(mm)
質量
(kg)

32,084円

( 35,292円 )
1個 あり

1日目

0.19~0.224550414197552256-7940600×450600×4504.9

31,216円

( 34,338円 )
1個 あり

1日目

0.09~0.124550414197545256-7942600×450600×4504.5

33,800円

( 37,180円 )
1個 あり

1日目

0.25~0.284550414197569256-7937600×450600×4505.2

47,911円

( 52,702円 )
1個 あり

1日目

0.30~0.334550414197613256-7944900×600900×6008.7

44,903円

( 49,393円 )
1個 あり

1日目

0.19~0.224550414197590256-7943900×600900×6008.3

43,172円

( 47,489円 )
1個 あり

1日目

0.09~0.124550414197583256-7939900×600900×6007.8

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました