(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差用ラバースロープ グレー WDRS-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDRS-403
段差用ラバースロープ グレー WDRS-G ダンサヨウラバースロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,658円
税込単価
56,824円

【特長】・引越台車や介護用車椅子などの、商業施設・事務所・倉庫・工場・病院・介...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3
  • 材質1:
    合成ゴム(NR・SBR)

型番

WDRS-403 解除

Loading...

 
カタログを表示

WDRS-403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
幅×長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDRS-403

養生シート
ブラック
600×2000
-
30000.0
149-2604
2000
600
40

1個

51,658( 56,824円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引越台車や介護用車椅子などの、商業施設・事務所・倉庫・工場・病院・介護施設などでの段差(2cm~4cm)乗り越え用スロープです。
【用途】
・台車を使用する作業。
【材質】
・合成ゴム(NR・SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差用ラバースロープ グレー WDRS-Gの型番WDRS-403のページです。
型番WDRS-403に関する仕様情報を記載しております。

段差用ラバースロープ グレー WDRS-Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDRS-403-10
WDRS-403-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 幅×長さ
(m)
JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)

28,412円

( 31,253円 )
1個 あり

8日目

養生シートブラック600×1000-15000.0149-2603100060040

19,082円

( 20,990円 )
1個 あり

8日目

養生シートブラック600×650-10000.0149-260265060040

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました