(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー “ラバースペーサー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワコー “ラバースペーサー”【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,012円 ~ 3,744円
税込価格
3,313円 ~ 4,118円

【特長】・重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温など)の高さ調節用のアウトリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    合成ゴム

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.14x0.14
5
4582281062879
640.000
229-8235
140
140

1パック

4個入り

3,012( 3,313円 )

2日目

0.14x0.14
10
4582281062886
1280.000
229-8233
140
140

1パック

4個入り

3,744( 4,118円 )

4日目

0.15x0.15
10
4582281062893
800
229-8234
150
150
スリット付

1パック

4個入り

3,026( 3,329円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温など)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
【用途】
・工場
・物流倉庫
【材質】
・合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー “ラバースペーサー”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました