(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GUS180
アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD” ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,532円
税込単価
45,685円

【特長】・立ったまま伸縮脚の調整が可能です。・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    234×160
  • 踏ざん間隔(mm):
    295
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

Loading...

 
カタログを表示

GUS180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GUS180

1.55~1.85
3.28~3.90
1.656
4969182270310
250-9617
10500.0

1個

41,532( 45,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮脚の調整が可能です。
・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
【用途】
・現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD”の型番GUS180のページです。
型番GUS180に関する仕様情報を記載しております。

アルインコ 伸縮脚付はしご兼用脚立“GAUDI STANDARD”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GUS150
GUS210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

33,074円

( 36,381円 )
1個 あり

1日目

1.25~1.552.66~3.281.3474969182270303250-81468900.0

44,781円

( 49,259円 )
1個 あり

1日目

1.84~2.143.90~4.521.9674969182270327250-814512600.0

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました