(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立・足場台用セーフティーカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚立・足場台用セーフティーカバー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,513円 ~ 14,826円
税込価格
10,464円 ~ 16,309円

【特長】・取り付けやすく、外れにくいです・装着したまま開閉・持ち運び可能です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    発泡ウレタン
  • 厚さ(mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
全長(m)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
脚立用セーフティーカバー
4573523870017
251-1086
610.0
200
250
RS/RD/RHB/RYZ/RYZB/RYR/RYRE/KS

1パック

2個入り

14,826( 16,309円 )

1日目

JIS規格品
足場台用セーフティーカバー
4573523870024
250-9616
490.0
70
490
RS/RD/RHB/RYZB/RYZL/RYZ/RYE/KS/DUK/DRX/DRS/DRSW/DRXB/DRSB/DRSWB/DSK

1パック

2個入り

9,513( 10,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けやすく、外れにくいです
・装着したまま開閉・持ち運び可能です
・用途に合わせてカット可能です
【用途】
・内装工事で、新築の壁や柱、家具などの傷つけ防止に
【材質】
・発泡ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立・足場台用セーフティーカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました