(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”(感知音ステップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DUKX-1116
ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”(感知音ステップ付) アシバダイ(キャクブシンシュクシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,658円
税込単価
119,524円

【特長】・昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。・昇降時に最下段を音で知...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    1550×500
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    21
  • 仮設工業会:
    認定品
  • 踏ざん間隔(mm):
    320
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60

型番

DUKX-1116 解除

Loading...

 
カタログを表示

DUKX-1116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
手がかり棒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DUKX-1116

0.73~1.05
4968757009126
251-2772
16000.0
なし

1個

108,658( 119,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。
・昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。
・踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。
・4脚とも伸縮可能です。
【用途】
・内外装工事用に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”(感知音ステップ付)の型番DUKX-1116のページです。
型番DUKX-1116に関する仕様情報を記載しております。

ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”(感知音ステップ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DUKX-1516
DUKX-1816T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 手がかり棒

117,941円

( 129,735円 )
1個 あり

1日目

1.04~1.444968757009133251-277318500.0なし

152,109円

( 167,320円 )
1個 あり

1日目

1.36~1.764968757009140251-277425100.04本

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました