(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DRS-0780C
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ アシバダイ(キャクブシンシュクシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,087円
税込単価
15,496円

【特長】・脚部伸縮で足元の安定感も抜群です。・一般ご家庭での日曜大工、内外装補...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6
  • Aマーク:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DRS-0780C 解除

Loading...

 
カタログを表示

DRS-0780C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRS-0780C

0.58~0.80
4968757004367
251-2780
6100
700×300
73×41×20

1個

14,087( 15,496円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部伸縮で足元の安定感も抜群です。
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズの型番DRS-0780Cのページです。
型番DRS-0780Cに関する仕様情報を記載しております。

アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRS-1000C
DRS-1055C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

23,031円

( 25,334円 )
1個 -

1日目

0.65~0.964968757004374251-277972001000×300103×42×18

19,181円

( 21,099円 )
1個 -

4日目

0.43~0.554968757004381251-425057001000×300103×38×15

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました