(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DBS1-643
ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型 サギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,448円
税込単価
27,993円

【特長】・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です。・脚端具は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200(2段以上のもの)

型番

DBS1-643 解除

Loading...

 
カタログを表示

DBS1-643 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口×奥行
段数(段)
設置寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBS1-643

0.3
4968757005623
251-2739
600×400
5600.0
410
620×420
1
610

1個

25,448( 27,993円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です。
・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます。
・防滑性に優れる縞板タイプです。
【用途】
・工場や倉庫などでの高所への移動や、手の届かない高さの機械操作や設備メンテナンスなどの作業に。
【材質】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型の型番DBS1-643のページです。
型番DBS1-643に関する仕様情報を記載しております。

ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DBS1-543A
DBS1-663
DBS1-665
DBS2-546
DBS2-547
DBS2-646
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口×奥行 段数(段) 設置寸法(mm)間口

24,807円

( 27,288円 )
1個 あり

1日目

0.34968757005630251-2752500×4004900.0410520×4201510

26,555円

( 29,211円 )
1個 あり

1日目

0.34968757005647251-2758600×6007800.0610620×6201610

32,843円

( 36,127円 )
1個 あり

1日目

0.54968757005616251-2753600×6009100.0610620×6201510

42,219円

( 46,441円 )
1個 あり

1日目

0.64968757005661251-2745500×4007900.0610520×6202510

44,199円

( 48,619円 )
1個 あり

1日目

0.74968757005685251-2754500×4008100.0610520×6202510

42,859円

( 47,145円 )
1個 あり

4日目

0.64968757005654251-2759600×4008900.0610620×6202610

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました