(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DB1-643
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,844円
税込単価
30,628円

【特長】・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です・脚端具は市...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200(2段以上のもの)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DB1-643 解除

Loading...

 
カタログを表示

DB1-643 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)間口×奥行
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB1-643

0.3
4968757005500
251-2741
600×400
4300
620×420
1

1個

27,844( 30,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です
・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます
【用途】
・工場や倉庫などでの高所への移動や、手の届かない高さの機械操作や設備メンテナンスなどの作業に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型の型番DB1-643のページです。
型番DB1-643に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB1-543
DB1-663
DB2-546
DB2-547
DB2-646
DB2-647
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)間口×奥行 段数(段)

20,151円

( 22,166円 )
1個 あり

1日目

0.34968757005517251-2746500×4003800520×4201

23,257円

( 25,583円 )
1個 あり

6日目

0.34968757005524251-2738600×6005800620×6201

36,483円

( 40,131円 )
1個 あり

1日目

0.64968757005548251-2744500×4006300520×6202

40,980円

( 45,078円 )
1個 あり

1日目

0.74968757005562251-2743500×4006600520×6202

51,356円

( 56,492円 )
1個 -

4日目

0.64968757005531251-2755600×4007000620×6202

58,369円

( 64,206円 )
1個 -

4日目

0.74968757005555251-2737600×4007200620×6202

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました