(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 階段はしご“ケンステア”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 階段はしご“ケンステア”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103,452円 ~ 123,804円
税込価格
113,797円 ~ 136,184円

【特長】・中2階用の階段です。・ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。・手摺...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    400
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    160
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.87
4939356401987
15900.0
245-4690

1個

103,452( 113,797円 )

1日目

3.47
4939356401994
18900.0
245-4689

1個

123,804( 136,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中2階用の階段です。
・ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。
・手摺りは左右どちらにも取付可能です。
【用途】
・建築現場での昇降用仮設階段として。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HARAX 階段はしご“ケンステア”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました