(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

顕微鏡デジタルシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

顕微鏡デジタルシステム

通常価格(税別)
120,824円
税込価格
132,906円

【特長】・顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです・Φ23.2mm及びΦ30mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 有効画素数:
    2048×1536(約300万画素)
  • 対応OS:
    WindowsRVista/7/8/10
  • サイズ(mm):
    52×59×44
  • 出力:
    USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1
  • イメージセンサ:
    1/2.8型相当 3mP sCMOS
  • 付属ソフトウエア:
    Motic Images Plus

型番

2-7638-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-7638-23

1個

120,824( 132,906円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです
・Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です
・パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です
・ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡デジタルシステムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました