(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6068-21
ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,000円 ~ 22,700円
税込価格
18,700円 ~ 24,970円

【特長】・基板上のセンサで温度・湿度を測定し、基板上のメモリに記録する製品です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~70
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • サイズ:
    41×14.5×61.2mm
  • 対応OS:
    iOS13以降(iPhone7、8、Xsにて動作確認済)
  • 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
  • 通信規格:
    BluetoothR 4.2(BluetoothR LE)
  • 記録周期:
    2秒、10秒、30秒、1分、10分、1時間
  • 通信距離:
    約10m(見通し)
  • 電源:
    コイン型リチウム電池CR2032H×1個(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-6068-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
防滴・防水機能
仕様
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6068-21

なし
標準型
TRW-200A

1個

17,000( 18,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板上のセンサで温度・湿度を測定し、基板上のメモリに記録する製品です
・Bluetooth(R)通信でiPhoneと接続し、iPhoneのアプリからデータの読出しや各種設定を行います

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました