(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSツールセット

SUSツールセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,497円
税込単価
133,647円

錆びにくい、ステンレスツールシリーズ。船舶/海洋/食品/医療/精密機器/農業/...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
セット内容(点)
差込角(mm)
重量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SU152

SU152

28
-
9.2
オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー

1個

121,497( 133,647円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びにくい、ステンレスツールシリーズ。船舶/海洋/食品/医療/精密機器/農業/水道などで活躍します.
【特長】
・オールステンレスのハイクオリティ、ベーシックセット(SU152)
・オールステンレスの9.5sqハイクオリティ、フルセット(SU352)

商品情報

外形図

SUSツールセット

セット内容

SU152

全28点

商品名商品番号
SUS ロングボールポイントL形レンチSBL-2.5、03、04、05、06、08、10
SUS コンビネーションスパナSMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
SUS ペンチSCT-175
SUS ラジオペンチSRP-150
SUS ニッパSKN-150
SUS コンビネーションプライヤSCP-150N
SUS ドライバーSMD-075、100/SPD-001、002
SUS スタビードライバーSSSD-P2
SUS ハンマーSH-10
SUS ツールケース(中皿付)SBX120
  • オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー付
  • ダンボール寸法:w470×d240×h405mm
  • 質量:9.2kg

SU352

全44点

商品名商品番号/仕様
SUS ソケット(6角)S3V-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
SUS ラチェットハンドルSRH3H
SUS エクステンションバーSEX30-075(75mm)、150(150mm)
SUS ロングボールポイントL形レンチSBL-2.5、03、04、05、06、08、10
SUS コンビネーションスパナSMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
SUS ペンチSCT-175
SUS ラジオペンチSRP-150
SUS ニッパSKN-150
SUS コンビネーションプライヤSCP-150N
SUS ドライバーSMD-075、100、150/SPD-001、002、003
SUS スタビードライバーSSSD-M2、P2
SUS ハンマーSH-10
SUS ツールケース(中皿付)SBX120
  • オールステンレス製ソケットレンチ用トレー付
  • オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー付
  • ダンボール寸法:w470×d240×h405mm
  • 質量:10.9kg

カタログ

 

SU152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSツールセットの型番SU152のページです。
型番SU152に関する仕様情報を記載しております。

SUSツールセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました