(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2204A
PicoScope2000シリーズ ケイソクキキ

PicoScope2000シリーズ 2204A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,800円
税込単価
31,680円

手のひらサイズのオシロスコープ【特長】・小型軽量(手のひらサイズ、200g)・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    なし
  • 電源種類:
    USBバスパワー
  • 寸法(mm):
    142×18.8×92
  • 本体質量(g):
    200

Loading...

2204A の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2204A

2
10
プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド

1個

28,800( 31,680円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらサイズのオシロスコープ
【特長】
・小型軽量(手のひらサイズ、200g)
・周波数帯域10MHz~100MHzをカバー
・全モデル信号発生器機能付
・シリアルデコード機能20種類標準装備
・Windows、Mac、Linux環境で使用可能
・USBバスパワーのみで動作可能。外部電源は不要
・ソフトウェアは無料でダウンロード及びアップデートが可能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品特長・仕様

商品の基本仕様・特長

型番入力数帯域サンプリング
※1
bit数メモリ発信機能プローブ付電源寸法(W×H×D)質量
2204A210MHz100MS/s8bit8kFG/AWGUSB142×19×92mm0.2kg
2205A225MHz200MS/s8bit16kFG/AWGUSB142×19×92mm0.2kg
2205A MSO2+16(MSO)25MHz500MS/s8bit48kFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2206B250MHz500MS/s8bit32MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2206B MSO2+16(MSO)50MHz1GS/s8bit32MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2207B270MHz1GS/s8bit64MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2207B MSO2+16(MSO)70MHz1GS/s8bit64MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2208B2100MHz1GS/s8bit128MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2208B MSO2+16(MSO)100MHz1GS/s8bit128MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2405A425MHz500MS/s8bit48kFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2406B450MHz1GS/s8bit32MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2407B470MHz1GS/s8bit64MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg
2408B4100MHz1GS/s8bit128MFG/AWGUSB130×19×104mm0.2kg

※1:サンプリングはハードウェアの最高サンプリング速度を示します。

 

【共通ソフトウェア】

PicoScopeの各モデルは、共通のソフトウェアで動作します。パソコンにUSB接続されたPicoScopeのモデルを自動的に識別し、機能に応じた画面表示に切り替わります。

 
■FFTスペクトラムアナライザ
スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。信号のノイズ、クロストーク、ひずみなどを見つけるのに最適です。
■ミックス・シグナルオプション
MSOオプションを選択していただければ、アナログチャンネルを加えた最大16の高性能デジタルチャンネルが使用可能です。
■標準信号・任意波形発生機能
標準的な正弦波、矩形波、三角波、DC電圧等の信号を出力することができ、画面上で編集したり外部から取り込んだ任意の波形を信号として出力できます。
■シリアルバスデコードおよびプロトコル解析
BroadR-Reach、CAN&CAN FD、Ethernet 10Base-Tおよび100Base-TX、FlexRay、I2C、I2S、LIN、SENT、SPI、UART (RS-232 / RS-422 / RS-485)、USB 1.1など、全21種類のプロトコルのデコードを標準搭載。

【ソフトウェア仕様】

トリガトリガモードノーマル、リピート、オート、シングル、ラピッド
トリガの種類エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック
自動測定波形測定サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、デューティサイクル(高)、デューティサイクル(低)、立上がり時間、立下がり時間、アンダーシュート、オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、電圧ピーク ピーク値、開始時間、終了時間
FFT測定ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD
関数− x、x+y、x-y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、delay、average、frequency、derivative、integral、min、max、peak、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop、coupler
シリアル信号解析対応プロトコル1-Wire、ARINC 429、BroadR-Reach、CAN&CAN FD、DALI、DCC、DMX512、Ethernet 10Base-T および100Base-TX、FlexRay、I2C、I2S、LIN,PS/2、Manchester、Modbus、SENT、SPI、UART(RS-232/RS-422/RS-485)、USB 1.1
一般仕様USB接続USB3.0、USB2.0(電力はUSBポートまたはACアダプタから供給)
PC要件Windows7、8、10、11(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

カタログ

2204Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PicoScope2000シリーズの型番2204Aのページです。
型番2204Aに関する仕様情報を記載しております。

PicoScope2000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2205A
2205A MSO
2206B
2206B MSO
2207B
2207B MSO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
付属品

41,200円

( 45,320円 )
1個 あり

8日目

225プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド

80,000円

( 88,000円 )
1個 -

8日目

225プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ

65,018円

( 71,520円 )
1個 あり

8日目

250プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド

100,000円

( 110,000円 )
1個 あり

8日目

250プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ

88,800円

( 97,680円 )
1個 あり

8日目

270プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド

137,000円

( 150,700円 )
1個 あり

8日目

270プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました