(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOTRAX 消毒マット"サニマスター"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NOTRAX 消毒マット"サニマスター"【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,258円
税込単価
24,484円

【特長】・連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚さ(mm):
    19
  • 色:
    ブラック
  • 長さ(mm):
    1050
  • 幅(mm):
    914
  • JANコード:
    0662641936973
  • 質量(g):
    10700.0
  • トラスココード:
    251-1404
  • 材質1:
    消毒マット:天然ゴム
  • 材質2:
    ドライマット:ポリプロピレン繊維

(i)ご注意

  • 濃度200ppmの次亜塩素酸消毒液を任意で希釈してご使用下さい。
  • 他にも第4アンモニウムヨード塩素系の消毒液であれば使用可能です。

型番

348S0033CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

348S0033CH

1パック

3個入り

22,258( 24,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。
・消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。
・消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。
・人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。
・ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。
【用途】
・感染、汚染等の拡散防止に。
・食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
【材質】
・消毒マット:天然ゴム
・ドライマット:ポリプロピレン繊維
【セット内容】
・消毒マット1枚、ドライマット1枚

(i)ご注意

  • 濃度200ppmの次亜塩素酸消毒液を任意で希釈してご使用下さい。
  • 他にも第4アンモニウムヨード塩素系の消毒液であれば使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOTRAX 消毒マット"サニマスター"の型番348S0033CHのページです。
型番348S0033CHに関する仕様情報を記載しております。

NOTRAX 消毒マット"サニマスター"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました