(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタービーインサイダー(BOX)

スタービーインサイダー(BOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,496円
税込単価
8,246円

ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    5.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.8
  • 差替式:
  • 軸タイプ:
    ショート/スタビ―
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • カラー:
  • セット内容:
    マイナスビット(0.8×5.5)、へクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2)
  • 重量(g):
    71

型番

8453CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8453CBB

1個

7,496( 8,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。

商品情報

商品仕様・特長

スタービーインサイダー(BOX)

8453CBB

品番セット内容質量(g)
8453CBBマイナスビット(0.8×5.5)、へクスローブビット(T15・20・25)、
プラスビット(#1・2)
71

●ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ​

●ビットをハンドル内に収納することができます​

●外箱付​

カタログ

 

Loading...

8453CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタービーインサイダー(BOX)の型番8453CBBのページです。
型番8453CBBに関する仕様情報を記載しております。

スタービーインサイダー(BOX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました