(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8244CBB
スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX) ドライバー

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX) 8244CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,383円
税込単価
11,421円

特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし

型番

8244CBB 解除

Loading...

8244CBB の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
先端サイズ・ポジドライブ
カラー
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8244CBB

プラス(+) / マイナス(-)
No.1 / No.2
3.5 ~ 6.5
0.5 ~ 1
-
赤 / 黄 / 黒
スイスグリップマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、スイスグリッププラスドライバー(#1・2)、ホルダー
574

1個

10,383( 11,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

商品情報

商品仕様・特長

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX)

8242CBB

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX)

8244CBB

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX)

8245CBB

品番セット内容質量(g)
8242CBBスイスグリッププラスドライバー(#0・1・2・3)、ホルダー468
8244CBBスイスグリップマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、スイスグリッププラスドライバー(#1・2)、ホルダー574
8245CBBスイスグリップマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、スイスグリップポジドライバー(PZ1・2)、ホルダー576

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

カタログ

 

Loading...

8244CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX)の型番8244CBBのページです。
型番8244CBBに関する仕様情報を記載しております。

スイスグリップドライバーセット ホルダー付き(BOX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8242CBB
8245CBB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚
(mm)
先端サイズ・ポジドライブ カラー セット内容 重量
(g)

9,602円

( 10,562円 )
1個 -

1日目

プラス(+)No.0 / No.3 / No.1 / No.2---赤 / 黄スイスグリッププラスドライバー(#0・1・2・3)、ホルダー468

9,847円

( 10,832円 )
1個 あり

5日目

ポジドライブ / マイナス(-)-3.5 ~ 6.50.5 ~ 1PZ2 / PZ1緑 / 赤 / 黒スイスグリップマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、スイスグリップポジドライバー(PZ1・2)、ホルダー576

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました