(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式ドライバーセット(BOX)

差替式ドライバーセット(BOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,007円
税込単価
7,708円

コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 5.5 / 6.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.6 / 0.8 / 1
  • 差替式:
  • 全長(mm):
    125
  • 軸長(mm):
    20
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • カラー:
  • セット内容:
    マルチクラフトプラスドライバー(#1・2)、マルチクラフトマイナスドライバー(0.6×4・0.8×5.5・1×6.5)、ヘクスローブビット(T10・15・20)、ホルダー
  • サイズ(mm):
    T10、T15、T20

型番

6464REDCBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6464REDCBB

1個

7,007( 7,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。

商品情報

商品仕様・特長

差替式ドライバーセット(BOX)

6464REDCBB

●コンパクトな差し替え式ドライバー​

●出張時、車載工具にオススメ​

●エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能

品番セット内容カラー軸長(mm)全長(mm)
6464REDCBBマルチクラフトプラスドライバー(#1・2)、
マルチクラフトマイナスドライバー(0.6×4・0.8×5.5・1×6.5)、
ヘクスローブビット(T10・15・20)、ホルダー
レッド20125

カタログ

 

6464REDCBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーセット(BOX)の型番6464REDCBBのページです。
型番6464REDCBBに関する仕様情報を記載しております。

差替式ドライバーセット(BOX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました