(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバーセット 6本組(BOX)

ドライバーセット 6本組(BOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
8,373円 8,257円
税込単価
9,210円 9,083円

何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高い...

詳細情報を確認する

型番

1560CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1560CBB

1個

8,373円

8,257

( 9,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

商品情報

商品仕様・特長

ドライバーセット 6本組(BOX)

1560CBB

品番セット内容質量(g)
1560CBBマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、
プラスドライバー(#1・2)
356

●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状​    

●外箱付き​

カタログ

 

Loading...

1560CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット 6本組(BOX)の型番1560CBBのページです。
型番1560CBBに関する仕様情報を記載しております。

ドライバーセット 6本組(BOX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました