(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)

通常単価(税別)
6,610円
税込単価
7,271円

IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセットです。

詳細情報を確認する

型番

5548CBB 解除

Loading...

商品仕様・特長

エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)

5548CBB

品番セット内容質量(g)
5548CBB絶縁プラスドライバー#0・1・2120

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保

●外箱付

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5548CBB

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)の型番5548CBBのページです。
型番5548CBBに関する仕様情報を記載しております。

エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました