(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒レンチセット (パックなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角棒レンチセット (パックなし)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,626円 ~ 7,889円
税込価格
8,389円 ~ 8,678円

ホルダー付六角棒レンチセットです。環境保護を考えたパッケージレス仕様。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様・特長

六角棒レンチセット (パックなし)

214ZH

品番セット内容(インチ)質量(g)
214ZH六角棒レンチ 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16263
214ZH-12六角棒レンチ 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16296

●ホルダー付六角棒レンチセット

●ニッケルクロームメッキタイプ

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
セット内容
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
六角棒レンチ 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16インチ
263

1個

7,889( 8,678円 )

5日目

1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
六角棒レンチ 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16インチ
296

1個

7,626( 8,389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホルダー付六角棒レンチセットです。環境保護を考えたパッケージレス仕様。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチセット (パックなし)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました