(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードグリッププライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダードグリッププライヤー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,506円
税込価格
12,657円

【特長】・修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。・口の開き(...

詳細情報を確認する

  • 形状・用途:
    標準
  • アゴ形状:
    曲線あご
  • 口の開き(mm):
    0~30
  • JANコード:
    4712818646115
  • 全長(mm):
    300
  • 重量(g):
    1010

Loading...

商品仕様

・口の開き(mm):0~30

・口奥行き(mm)約45

・全長(mm)300

・質量(g)1010

梱包外観

スタンダードグリッププライヤー
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91113

1個

11,506( 12,657円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
・口の開き(mm):0~30
・口奥行き(mm):約45
・全長(mm):300
・質量(g):1010

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンダードグリッププライヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました