(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリハンマードリル DH18PG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリハンマードリル DH18PG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,939円
税込単価
27,433円

モータ部・打撃機構部の改良によりモータ耐久性アップと軽量コンパクトの両立を実現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 電圧(V):
    100
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    1600
  • 最大打撃数(min-1):
    5400
  • 定格電流(A):
    5.8
  • 消費電力(W):
    550
  • コアビット(mm):
    25~35
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    10.2(回転+打撃)
  • 質量(g):
    3925
  • セット内容・付属品:
    サイドハンドル、デブスケージ、プラスチックケース
  • コード(m):
    5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH18PG

1個

24,939( 27,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モータ部・打撃機構部の改良によりモータ耐久性アップと軽量コンパクトの両立を実現!
打撃機構の見直しにより穴あけ速度約19%アップ!※従来品DH18PB比
打撃力2段切替機構搭載。ハイパワー作業(NORMALモード)からデリケート作業(LOWモード)まで幅広くカバー!
モーターへの粉じん侵入を防ぐラビリンス風窓
打撃部に防振ダンパを追加し振動値約17%減。連続作業でも手が疲れにくくなりました。※従来品DH18PB比

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリハンマードリル DH18PGの型番DH18PGのページです。
型番DH18PGに関する仕様情報を記載しております。

ロータリハンマードリル DH18PGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました