(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯式ミニグラインダー G3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

携帯式ミニグラインダー G3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,322円
税込単価
96,054円

【特長】・リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵した携帯式マイクログラインダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    2.34
  • 無負荷回転数(min-1):
    2000~20000
  • 付属品:
  • トラスココード:
    390-4429
  • JANコード:
    4582154514054
  • 最大トルク(N・cm):
    1.7(180g・cm)
  • 質量(g):
    410
  • ハンドピース寸法(mm):
    24.2×128.5
  • 電源コード長さ(m):
    1

型番

G3STA10K 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量セット内容・付属品製造国
G3STA10Kコレット2.34mm装着
電源コード長さ:1m
無負荷回転数(min(の-1乗)):2000~20000
最大トルク(N・cm):1.7(180g・cm)
ハンドピース寸法(mm):24.2×128.5
410g3mmコレットチャック
カーボンブラシ
モータースタンド
ACアダプター
日本
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプセット種類回転式
装着コレット(mm)2.34無負荷回転数(min-1)2000~20000
付属品トラスココード390-4429
JANコード4582154514054最大トルク(N・cm)1.7(180g・cm)
質量(g)410ハンドピース寸法(mm)24.2×128.5
電源コード長さ(m)1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G3STA10K

1個

87,322( 96,054円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵した携帯式マイクログラインダーです
・内蔵バッテリーは2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です
・電池残量をLED表示します
・充電しながらの連続使用や継ぎ足し充電も可能です
・ポケットに入る小型・軽量コントローラーです
【セット内容】
・3mmコレットチャック
・カーボンブラシ
・モータースタンド
・ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

携帯式ミニグラインダー G3の型番G3STA10Kのページです。
型番G3STA10Kに関する仕様情報を記載しております。

携帯式ミニグラインダー G3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト