(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFG31021
ファンクションジェネレータ AFG31000シリーズ ケイソクキキ

ファンクションジェネレータ AFG31000シリーズ AFG31021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
449,889円 425,370円
税込単価
494,878円 467,907円

AFG31000 シリーズは、任意波形生成機能、リアルタイム波形モニタ機能、大...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 垂直分解能(bit):
    14
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    412.8×143.3×191.8
  • 本体質量(g):
    4700
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    BNCケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、校正証明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

AFG31021 解除

Loading...

AFG31021 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
発信周波数(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFG31021

1
25

1個

449,889円

425,370

( 467,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AFG31000 シリーズは、任意波形生成機能、リアルタイム波形モニタ機能、大型タッチスクリーンを装備した、高性能AFG(任意波形/ファンクション・ジェネレータ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

AFG31021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンクションジェネレータ AFG31000シリーズの型番AFG31021のページです。
型番AFG31021に関する仕様情報を記載しております。

ファンクションジェネレータ AFG31000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AFG31051
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
発信周波数
(MHz)

493,394円

( 542,733円 )
1個 あり

4日目

150

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました