(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBS1052C
デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ ケイソクキキ

デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズ TBS1052C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,387円
税込単価
74,126円

TBS1000Cシリーズは、手頃な価格で多彩な機能と性能を実現したデジタル・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    7型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • サンプリングレート:
    1GS/s
  • レコード長:
    20kポイント
  • 寸法(mm):
    154.95×325.12×106.68
  • 本体質量(g):
    2200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

TBS1052C 解除

Loading...

TBS1052C の仕様・寸法情報

型番
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBS1052C

50

1個

67,387( 74,126円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TBS1000Cシリーズは、手頃な価格で多彩な機能と性能を実現したデジタル・ストレージ・オシロスコープです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

TBS1052Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズの型番TBS1052Cのページです。
型番TBS1052Cに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・ストレージ・オシロスコープ TBS1000Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBS1072C
TBS1102C
TBS1202C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数帯域
(MHz)

113,691円

( 125,060円 )
1個 あり

4日目

70

159,191円

( 175,110円 )
1個 あり

3日目

100

255,101円

( 280,611円 )
1個 あり

4日目

200

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました