(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017

スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,174円
税込単価
3,491円

【特長】・3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]自動遮光溶接面 910...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4550309127022
  • トラスココード:
    350-0820
  • 適合機種:
    617800J、9100シリーズ、9002NC
  • 質量(g):
    40.000

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他JANコード4550309127022
トラスココード350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
質量(g)40.000 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

198017

1個

3,174( 3,491円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]自動遮光溶接面 9100シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。
・溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
198017適合機種:617800J、9100シリーズ、9002NC40gスウェーデン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017の型番198017のページです。
型番198017に関する仕様情報を記載しております。

スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト