(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナロベルター エアー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナロベルター エアー式

通常単価(税別)
35,139円
税込単価
38,653円

【特長】・ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます・ベルト幅が3mm~20mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    370
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • ベルト速度(m/min):
    1000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4562137344274
  • トラスココード:
    368-5466
  • 質量(g):
    1050
  • ベルト寸法(mm):
    3~20×330

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量セット内容・付属品製造国
NR-112使用空気圧力:0.6MPa
モーター出力:375W
ベルト寸法(mm):3~20×330
ベルト速度(m/min):1000
空気消費量((M3)/min):0.5
ホース取付口:Rc1/4
排気:後方
全長(mm):370
無負荷回転数(rpm):16000
1.05kg布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本
スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本
カプラ
ミニオイル
Lレンチ
Aアーム(NR111-P04A)
Bアーム(NR111-P04B)
Dアーム(NR111-P04D)
日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-112

1個

35,139( 38,653円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます
・ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります
・ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります
・安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です
・幅3mmベルト使用可能です
・消音マフラー搭載です
・エアレギュレーター内蔵タイプです
【用途】
・L字コーナー内面研磨に
・細部、成型品等複雑面の研磨に
・複雑部焼け取り、キズ取り研磨に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナロベルター エアー式の型番NR-112のページです。
型番NR-112に関する仕様情報を記載しております。

ナロベルター エアー式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました