(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ダブルアクションサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,880円 ~ 31,412円
税込価格
33,968円 ~ 34,553円

【特長】・仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです・樹脂カバー付で滑り止め効果...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.41
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    166
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    620
  • ホース取付口:
    NPT1/4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量付属品製造国
SI-2108EX使用ペーパー:マジックシートタイプ
ダブルアクションタイプ
パットねじサイズ:M6
オービットダイヤ(mm):3
パッドサイズ(mm):50
ペーパーサイズ(mm):50
全長(mm):166
空気消費量((M3)/min):0.41
ホース取付口:1/4NPT
排気:後方
使用空気圧力(MPa):0.6
無負荷回転数(rpm):12500
0.62kg1/4エアプラグ
ミニオイル
日本
SI-2108EX-3使用ペーパー:マジックシートタイプ
パットねじサイズ:M6
回転タイプ:ダブルアクション
オービットダイヤ(mm):3
パッドサイズ(mm):75
ペーパーサイズ(mm):75
全長(mm):166
空気消費量((M3)/min):0.41
ホース取付口:1/4NPT
排気:後方
使用空気圧力(MPa):0.6
無負荷回転数(rpm):12500
0.62kg1/4エアプラグ
ミニオイル
日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4571165785577
386-7050

1個

30,880( 33,968円 )

1日目

75
4571165785652
386-7049

1個

31,412( 34,553円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです
・樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました
・ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です
・ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります
【用途】
・小面積の研磨作業に
・シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に
・パテ研磨の仕上げ研磨に
・サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト