(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SI-2008EX
エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ) アングルサンダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,093円
税込単価
32,002円

【特長】・樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました・コンパクトサイズで細かい作...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.48
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    166
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    570
  • ホース取付口:
    NPT1/4

型番

SI-2008EX 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量付属品製造国
SI-2008EXシングルアクションタイプ
使用ペーパー:マジックシートタイプ、ミニディスクペーパータイプ
パッド取付ねじ径:6mm
使用バフ:60Φウールバフ
パッドサイズ(mm):50
ペーパーサイズ(mm):50
全長(mm):166
空気消費量((M3)/min):0.48
無負荷回転数(rpm):13000
ホース取付口:1/4NPT
排気:後方
使用空気圧力(MPa):0.6
使用ペーパー:50Φマジックタイプ
0.57kg穴径9.6mmミニディスク用止めねじ
1/4エアプラグ
日本
 
商品情報を表示

SI-2008EX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-2008EX

50
4571165785560
385-2866

1個

29,093( 32,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました
・コンパクトサイズで細かい作業に最適です
【用途】
・自動車板金の旧塗膜はがしに
・バリ取り、面取り、さび落とし作業に
・金属、木工の研磨作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)の型番SI-2008EXのページです。
型番SI-2008EXに関する仕様情報を記載しております。

エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SI-2008EX-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ペーパーサイズ
(mm)
JANコード トラスココード

40,071円

( 44,078円 )
1個 -

1日目

754571165785645385-2867

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました