(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAB-10A
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ ダイヤモンド砥石 #1000

ダイヤモンド砥石 TABシリーズ TAB-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,749円
税込単価
17,324円

【特長】・従来の砥石の10倍以上の速さで正確に研げます・従来の砥石のように目づ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後は研ぎくずなどをきれいに洗浄し全体がサビないように保管してください。
  • 焼き入れしていない鋼材は使用しないでください。
  • カミソリを研ぐ感じで軽く研いでください。

型番

TAB-10A 解除

Loading...

TAB-10A の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB-10A

1000

1個

15,749( 17,324円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の砥石の10倍以上の速さで正確に研げます
・従来の砥石のように目づまりがありません
・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありません
・NCによる削り出しなので常に水平が保てます
【用途】
・超硬、焼き入れ鋼、セラミックスなどの研磨
・焼き入れ鋼の黒皮取り
・カンナ刃の裏出し、角度出し
・包丁、ハサミ、タガネなどの刃研ぎ
・ガラス、陶器、貝殻などの加工
【材質】
・砥材:ダイヤモンド
・本体:一般構造用炭素鋼(SS400)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後は研ぎくずなどをきれいに洗浄し全体がサビないように保管してください。
  • 焼き入れしていない鋼材は使用しないでください。
  • カミソリを研ぐ感じで軽く研いでください。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
TAB-07A粒度(#):700
長さ(mm):210
幅(mm):75
厚さ(mm):11
砥材:ダイヤモンド
本体:一般構造用炭素鋼(SS400)
2.5kgサビ取り液、砥石台日本
TAB-10A粒度(#):1000
長さ(mm):210
幅(mm):75
厚さ(mm):11
砥材:ダイヤモンド
本体:一般構造用炭素鋼(SS400)
2.5kgサビ取り液、砥石台日本
TAB-12A粒度(#):1200
長さ(mm):210
幅(mm):75
厚さ(mm):11
砥材:ダイヤモンド
本体:一般構造用炭素鋼(SS400)
2.5kgサビ取り液、砥石台日本

TAB-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 TABシリーズの型番TAB-10Aのページです。
型番TAB-10Aに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンド砥石 TABシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAB-07A
TAB-12A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#)

15,749円

( 17,324円 )
1個 あり

4日目

700

15,749円

( 17,324円 )
1個 あり

4日目

1200

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました